Comunicație la distanță

Accesarea datelor proprii pe plan mondial

Accesarea datelor proprii pe plan mondial

Colectați rapid și sigur toate informațiile despre aplicația dvs.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

  • Avertizare
    Modul de releu SMS

    Cu ajutorul dispozitivelor industriale pentru avertizare automată este posibilă identificarea rapidă a erorilor, de la distanță, fără conexiuni pe bandă largă, care consumă timp și bani.

  • Control la distanță
    Control la distanță

    Pentru fiecare aplicație de control la distanță, Phoenix Contact vă oferă calea de transmisie adecvată - indiferent dacă prin telefonie mobilă sau soluții conectate cu cablu de cupru.

  • Întreținere la distanță
    Întreținere la distanță

    Cu tehnologia mGuard, Phoenix Contact oferă o soluție de întreținere la distanță care poate fi integrată fără probleme în utilaje și sisteme.

Căutare în Comunicație la distanță

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să comunicați la nivel mondial cu mașinile și sistemele dvs.? De la întreținerea eficientă la distanță și transferul de date continuu pentru tehnologia de control la distanță, până la semnalizării automate în timp util: Phoenix Contact vă oferă un portofoliu cuprinzător pentru comunicațiile industriale la distanță.

Avantajele dvs.

  • Mai multă flexibilitate prin posibilitatea de utilizare a tuturor tehnologiilor uzuale de transfer
  • Funcționalitate de securitate integrată prin tehnologii VPN consacrate
  • Manipulare simplă, grație sistemelor combinabile

Mereu conectat corect - cu tehnologia optimă de transmisie

Comunicație la distanță - mereu conectat corect în întreaga lume  

Comunicație la distanță în întreaga lume cu sistemul de la Phoenix Contact

Ne adaptăm cerințelor dvs. pentru comunicația la distanță, indiferent dacă pentru întreținere sau control la distanță. De aceea, vă oferim posibilitatea să transmiteți datele dvs. prin intermediul diferitelor tehnologii:

  • Telefonie mobilă
  • Rețea publică de telefonie
  • Conductori proprii

Conectat flexibil și sigur - grație tehnologiei VPN

Acces sigur la distanță prin internet, de la Phoenix Contact  

Transmisie sigură de date

Protejați-vă datele sensibile prin schimbul făcut pe internet. Cu măsurile de securitate de la Phoenix Contact sunteți în siguranță: soluțiile pentru comunicația industrială la distanță se bazează pe tehnologia Virtual Private Network (VPN):

  • Întreținere la distanță pe bază de cloud, cu mGuard Secure Cloud
  • Soluții intrinseci
  • Conexiuni asigurate 24 din 24 de ore pentru tehnologia de control la distanță

Acces internet highspeed pentru aplicații industriale

Router TC pentru acces internet highspeed  

Conexiuni în bandă largă în întreaga lume

Routerele industriale de la Phoenix Contact permit conexiuni performante highspeed pentru aplicații industriale. Toate routerele garantează siguranța maximă, prin IPsec și OpenVPN, precum și prin firewall-ul Stateful-Packet-Inspection integrat.

Routerele TC DSL permit conectarea highspeed a dispozitivelor industriale Ethernet și RS 232 la internet, până la 25 Mbps. Dispozitivele sunt compatibile cu toate standardele uzuale ADSL. Prin comutarea integrată Anexa A/B/J dispozitivele pot fi ușor adaptate la cerințele operatorilor regionali de telecomunicații.

Routerele de telefonie mobilă TC ROUTER de la Phoenix Contact permit conexiuni de date highspeed performante prin rețele mobile 4G LTE cu până la 150 Mbps. Astfel realizează o conexiune mobilă Broadband pentru o conectare în rețea foarte flexibilă a locațiilor și oriunde nu este disponibilă o conexiune prin cablu la internet.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere