Modbus

Standardul în industrie

Standardul în industrie

Lăsați-vă convinși: Modbus este versatil și ideal pentru sistemele modulare, pentru tabloul de distribuție și pentru câmp.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Modbus a definit mai multe metode pentru schimbul de mesaje. Alegeți protocolul potrivit pentru dvs.: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP sau Modbus TCP/IP. Protocolul de comunicare a devenit un standard în industrie. Modbus este standardizat în seria de standarde internaționale IEC 61158 și este întreținut de organizația Modbus.

Avantajele dvs.

  • Tehnologie consacrată, datorită standardului industrial
  • Conectarea mai multor rețele, în mod confortabil, prin capacitatea de rutare
  • Acces la distanță posibil prin internet - grație unui port dedicat (Port 502)

Gateway-uri Modbus pentru PROFIBUS DP/PA și Foundation Fieldbus

Modbus Gateways  

Modbus Gateways pentru magistrale de câmp de proces sigure pe viitor

Cu gateway-urile Modbus integrați dispozitive Modbus/RTU în magistralele de câmp de proces FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP sau PROFIBUS PA. Astfel modernizați și extindeți sisteme deja existente deosebit de ușor. La fel, puteți utiliza dispozitive Modbus consacrate în sisteme noi.

La un gateway puteți conecta până la patru dispozitive Modbus. Astfel, cu numai 6 mm pe fiecare canal, obțineți o soluție cu economie substanțială de spațiu. Instalarea și punerea în funcțiune se efectuează prin intermediul unor software-uri de pe piață, ca Siemens PDM sau Pepperl+Fuchs PACTware și este astfel deosebit de simplă.

Modbus: comunicare versatilă

Diversitate de versiuni pentru Modbus  

Numeroase componente pentru Modbus de la Phoenix Contact

Profitați de libertate: schimbul de mesaje de la Modbus funcționează independent de straturile inferioare ale modelului de referință ISO/OSI. În acest caz, schimbul se bazează pe o arhitectură master-sclav sau client-server.

Diversitate de versiuni

  • Modbus-ASCII (codul standardului american pentru schimbul de informații) pentru die transmiterea de caractere ASCII
  • Modbus/RTU (unitate terminală la distanță) ca programare orientată spre biți, de exemplu pentru producția de mașini
  • Modbus/TCP (protocol de control al transmisiei) este adecvat în cadrul Ethernet, pentru aplicații lingvistice de nivel înalt și pentru laborator

Modbus/TCP este singurul protocol industrial de comunicare, care are propriul port (Port 502): puteți cupla mai multe rețele, în mod confortabil, și puteți avea acces la distanță prin internet.

Modbus: modular și cu design bloc

Modbus: modular și cu design bloc  

Modbus: modular și cu design bloc

Îmbinați stațiile I/O separate. Prin sistemul Modbus/TCP-I/O de la Phoenix Contact, introduceți o stație I/O sau un dispozitiv I/O în orice punct al rețelei. În conformitate cu arhitectura sistemelor modulare, cuplorul de bus din rețeaua Modbus este sclavul, iar în magistrala internă este master.

Cu design modular

Deosebit de robust și de simplu: Axioline F este sistemul I/O din generația Ethernet de la Phoenix Contact și este imun în special la interferențe și protejat CEM. În plus, mecanica robustă a carcasei facilitează punerea în funcțiune a dispozitivului, grație montării fără instrumente a carcasei și conexiunii push-in.

Flexibilitate maximă: cu sistemul modular de automatizare Inline Modular, forma urmează funcția. Creați dispozitivele I/O în funcție de fiecare cerință și, astfel, economisiți spațiu în tabloul de distribuție, în conformitate cu moto-ul ”Inserare în loc de cablare”.

Modular în câmp: dispozitivele I/O din seria Fieldline Modular vă oferă toată libertatea instalării în câmp - funcțional și adaptabil la aplicația dvs.

Cu design bloc

Compact: Dispozitivele IO din blocul Inline oferă un număr mare de canale într-un design extrem de plat, precum și o conexiune la magistrală și dispozitive I/O preselectate. Acest lucru permite comunicațiile în spații înguste.

Specialistul Ethernet: prin intermediul diverselor variante de carcase și printr-o gamă largă de funcții, seria Axioline E cu design în bloc pentru Modbus/TCP asigură întotdeauna o soluție personalizată.

Componente ale infrastructurii pentru Modbus

Componente ale infrastructurii pentru Modbus  

Componente ale infrastructurii pentru Modbus de la Phoenix Contact

Pentru prima dată, vă stă la dispoziție o infrastructură modulară din cupru și tehnologie LWL (fibră optică), cu conceptul de repetor modular PSI-REP și PSI-MOS.

Rețeaua este optim structurată prin segmentarea potențialului. Prin urmare, aveți posibilități aproape nelimitate pentru configurația rețelei.

În același timp, viteza de transmisie, precum și disponibilitatea sistemului sunt maximizate – prin limitarea fără reacție a erorilor sau prin conceptul redundant de instalare.

Cu convertoarele de medii Ethernet Factoryline de la Phoenix Contact transformați interfața Ethernet pe fibră optică: pentru imunitate maximă la interferențe și intervale maxime de transmisie în aplicațiile industriale Ethernet.

În plus: izolatoarele din seria Factoryline servesc la separarea galvanică (de până la 4 kV) în rețele Ethernet bazate pe cupru. Astfel vă protejați dispozitivele Ethernet, precum și interfețele și măriți semnificativ imunitatea la perturbații la solicitări industriale.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere