Sistem de imprimare mobil - transfer termic

Sisteme mobile de imprimare și inscripționare

Inscripționați unde doriți

Cu sistemele mobile de imprimare imprimați marcaje acolo unde este necesar

Înapoi la Sistemele de imprimare și inscripționare

Categorii

Căutare în Sistem de imprimare mobil - transfer termic

Afişează toate produsele din această categorie

Cu sistemele mobile de imprimare de la Phoenix Contact vă organizați sarcinile și procesele de lucru mai independent și mai flexibil. Imprimați marcajul dorit la birou sau direct la fața locului în aplicația dvs.

Avantajele dvs.

  • Software-on-Board: introducere simplă a datelor datorită ecranului tactil și software-ului de marcare complet integrat
  • Energy-on-Board: echipat cu un management de energie și acumulatare de mare putere încărcabile și înlocuibile
  • Utilizabil multilateral: portofoliul mare de materiale cuprinde numeroase produse pentru cele mai diverse aplicații cu marcare industrială

Inscripționați unde doriți

Sisteme de imprimante mobile  

Sisteme de imprimante mobile

Vreți să imprimați direct și flexibil la fața locului? Noul sistem mobil de la Poenix Contact vă oferă această posibilitate. Cu software-ul integrat de marcare, a alimentării cu energie independente de rețea și o suprafață de utilizare intuitivă THERMOMARK PRIME este optim pentru utilizarea mobilă. THERMOFOX convinge ca dispozitiv portabil cu o tastatură inovatoare și o conexiune la software-ul profesional de marcare CLIP PROJECT. Ambele dispozitive sunt un ajutor necomplicat în orice sarcină datorită dimensiunilor compacte și accesoriilor practice.

Imprimantă cu transfer termic mobilă THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME este o combinație unică de tehnologie de imprimare consacrată și fiabilă, de software de marcare complet și integrat și o alimentare cu energie durabilă și independentă de rețea. THEROMARK PRIME este centrul dvs. de imprimare mobil și transportabil. Ecranul tactil, ribonuri capsulate și un acumulator înlocuibil ușurează utilizarea imprimantei direct la fața locului.

  • Introducerea simplă a datelor datorită software-ului de marcare integrat
  • Timp de funcționare până la șapte ore datorită pachetului de acumulatori puternici
  • Schimbare simplă de materale și ribibon-uri în sub zece secunde
  • Program vast de materiale cu mai mult de 600 de tipuri de marcare pentru marcarea celor mai diferite aplicații
  • Recunoașterea automată a ribonurilor, rezervelor și a materialelor asigură evitarea unor inscripționări greșite

Imprimantă hand-held

THERMOFOX  

THERMOFOX

Imprimanta hand-held THERMOFOX este ideală pentru marcarea rapidă la fața locului. Imprimanta este robustă, ușor de utilizat și vă oferă funcții multiple. Imprimanta cu transfer termic prelucrează materiale continue pentru marcarea de cablu, conductori, dispozitive, blocuri terminale modulare și sisteme.

  • Prelucrarea de tuburi termocontractibile, etichete și material neaderent
  • Tastatura inteligent ppermite folosirea de simboluri, coduri de bare și serii numerice
  • Setarea optimă a imprimantei datorită recunoașterii automate a materialului
  • Schimbarea simplă a datelor de marcare datorită conectării la software-ul de planificare și marcare CLIP PROJECT
  • Schimbarea rapidă de materiale prin caseta combinată material-ribon

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere