Dispozitiv mobil de dezizolat și de sertizat

Bun, pur și simplu

Bun, pur și simplu

Astfel, manevrarea conductorului este foarte distractivă – dezizolați și sertizați în mai puțin de două secunde.

Înapoi la Unelte manuale

Categorii

Căutare în Dispozitiv mobil de dezizolat și de sertizat

Afişează toate produsele din această categorie

Crimphandy este cel mai mic dispozitiv manual de dezizolat și de sertizat. Astfel aveți nevoie de numai două secunde pentru realizarea conductorului dvs. Dezizolarea, montarea și comprimarea ferulelor pot fi realizate cu Crimphandy printr-o singură operație.

Avantajele dvs.

  • Până la 75 % economie de timp, prin combinarea etapelor de lucru și ușurința în operare
  • Cele mai bune rezultate, în mod constant, prin funcțiile automate de monitorizare
  • Aplicații mobile nelimitate, prin funcționarea cu acumulator și magazie de depozitare

Utilizare simplă

Cea mai simplă utilizare  

Cea mai simplă utilizare

Funcția automată de dezizolat și de sertizat simplifică operarea dispozitivului. Introduceți conductorul nemodificat, dezizolați și sertizați automat, gata.

Dispozitivul indică starea de funcționare în orice moment, în mod clar, prin intermediul LED-urilor colorate. Elementele de comandă sunt numai pentru pornirea și oprirea, precum și pentru resetarea dispozitivului.

Cele mai bune rezultate

Monitorizarea automată a secțiunii previne defectele de presare  

Cele mai bune rezultate

Crimphandy este echipat cu un sistem de senzori capacitivi pentru detectarea secțiunilor conductoarelor introduse. Un conductor posibil inadecvat este identificat în mod automat și defectele de presare sunt prevenite în condiții de siguranță. Defectul este afișat prin intermediul unui LED.

Astfel, sertizările de înaltă calitate sunt garantate. Comprimarea rectangulară este adecvată pentru toate punctele de conectare și toți arborii blocurilor terminale. Forțele de extracție sunt peste condițiile standard specificate.

Utilizare mobilă

Utilizare mobilă prin acumulatorul de mare capacitate  

Utilizare mobilă prin acumulatorul de mare capacitate

Lucrările din sau la tabloul de distribuție nu ar trebui să fie limitate prin cabluri sau prin furtunuri. Crimphandy dispune de un acumulator performant litiu-ion-polimer, pentru până la 2000 de sertizări.

Astfel, dispozitivul automat portabil poate fi utilizat timp de mai multe zile. Încărcătorul rapid inclus încarcă bateria la capacitate maximă, într-o singură oră.

Lucrări neîntrerupte

Alimentare automată cu ferule din magazia integrată  

Alimentare automată cu ferule

Das Crimphandy are o magazie integrată pentru ferule în formă de panglică. Prin alimentarea automată, mai multe tipuri de conductoare neîntrerupte pot fi sertizate succesiv.

Mediu de lucru curat

Recipient de colectare, ușor de golit, pentru resturi de izolație  

Recipient de colectare pentru resturi de izolație

Crimphandy are un recipient de colectare ușor de îndepărtat, pentru resturile de izolație. Acesta garantează un mediu de lucru curat. Astfel, dispozitivul poate fi utilizat într-un tablou de distribuție.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Crimphandy în comparație cu pregătirea clasică în prealabil a conductorului

Un instrument, o singură operație de lucru și o economie de timp de aproximativ 75 %.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere