Blocuri terminale mini și micro

Blocuri terminale mini și micro

Blocuri terminale mici, beneficii maxime

Cablare confortabilă și montaj variabil în spații înguste, cu blocurile terminale în format miniatură.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale mini și micro

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile terminale mini și micro, cu conexiune push-in, contribuie la miniaturizarea din ce în ce mai prezentă în producția de mașini, panouri de distribuție și de dulapuri de distribuție. În ciuda dimensiunilor reduse, blocurile terminale utilizează avantajele sistemului complet CLIPLINE, punțile standardizate, accesoriile de marcare și accesoriile de testare.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu datorită designului compact cu posibilități flexibile de montaj
  • Clar, grație etichetării tuturor punctelor de conectare
  • Distribuție simplă a potențialului, prin punțile plug-in standardizate
  • Distribuție de potențial cu economie de spațiu datorită distribuitorului compact de micropotențial
  • Posibilități de testare pentru toate sondele de testare obișnuite
  • Construcție modulară și cu economie de spațiu datorită soluțiilor plug-in

Blocuri terminale mini MPT

Blocuri terminale mini cu posibilitate de șuntare  

Blocuri terminale mini cu posibilitate de șuntare

Blocurile terminale mini MPT pentru șina DIN mică NS 15 vă oferă avantaje cuprinzătoare:

  • Distribuție simplă a potențialului, prin punțile plug-in standardizate
  • Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari ale tuturor punctelor de conectare
  • Deschidere de probă pentru vârful de măsurare de 2,3 mm
  • Design modular prin blocuri terminale modulare plug-in
  • Blocuri terminale pentru împământare cu contur identic.

Capacitate de conectare:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² la 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² la 4 mm²

Blocuri terminale micro și distribuitori de potențial micro MP

Blocuri terminale micro și distribuitori de potențial micro cu posibilități flexibile de montaj  

Blocuri terminale micro și distribuitori de potențial micro cu posibilități flexibile de montaj

Cu blocurile terminale mini MP puteți fi flexibili la montare:

  • Pe șină DIN mică NS 15
  • Fixare directă cu pini de fixare
  • Fixare înșurubată cu flanșe de fixare

Blocuri terminale modulare se caracterizează prin:

  • Deschidere de verificare
  • Posibilități de inscripționare cu barete de marcare auto-aderente
  • Posibilitățile de conectare: 0,14 mm² până la 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere