Convertor de medii

Convertor de medii

Sisteme imune la interferențe

Influențele electromagnetice extreme nu mai reprezintă acum o problemă. Cu tehnologia prin fibră optică, obțineți imunitate maximă la interferențe pentru aproape orice sistem de transmisie.

Înapoi la Convertoare și separatoare

Categorii

Căutare în Convertor de medii

Afişează toate produsele din această categorie

Transmisia de date prin cablu de cupru își atinge rapid limitele în mediu industrial. Cu convertoarele de medii de la Phoenix Contact, puteți comuta interfețele din cupru pe fibră optică fără interferențe – fără măsurile costisitoare pentru protecția la supratensiune, ecranare și egalizare de potențial. Media-convertoarele modulare din familia de produse PSI-MOS sunt concepute pentru a oferi siguranță maximă de transfer și disponibilitatea sistemului în utilizarea industrială. Puteți folosi PSI-MOS pentru toate sistemele de transmisie uzuale.

Avantajele dumneavoastră

  • Diagnosticare optică integrată, prin afișare cu histogramă
  • Avertizare timpurie la scăderea calității transmisiei optice, cu contact de comutare fără potențial
  • Utilizare sigură în medii cu potențial exploziv: aprobat pentru zona 2
  • Design modular al stației: cablu cross automat prin șină DIN
  • Distanțe maxime de transfer la cea mai ridicată rată de transfer a datelor, prin tehnologie cu fibră optică

Media-convertor pentru Profibus

Media-convertor pentru Profibus  

Media-convertor pentru Profibus

Cu media-convertoarele din familia de produse PSI-MOS, puteți converti interfețe Profibus prin cupru pe fibră optică. Transformarea are loc printr-un protocol transparent pentru toate volumele de date până la 12 Mbps.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Identificare automată a volumelor de date sau setarea fixă a volumului, prin intermediul comutatorului DIP
  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Bit-Retiming pentru orice profunzime de cascadă
  • Cu posibilitate de combinare modulară prin conectorul magistrală cu instalare pe șină, cu repetorul PSI pe cupru
  • Interfață de fibră optică cu protecție intrinsecă (ex op is) pentru conexiunea directă la dispozitive din zona 1

Media-convertor pentru CANopen și DeviceNet

Media-convertor pentru CANopen și DeviceNet  

Media-convertor pentru CANopen și DeviceNet

Cu media-convertoarele puteți lega în rețea, sigur și fără interferențe, sistemele de magistrală de câmp CANopen și DeviceNet prin fibră optică.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact basculant pentru semnalizarea în avans a situațiilor critice din căile de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Combinați convertorul de fibră optică cu repetoarele pe cupru, pentru o conexiune curată pe cupru. În plus: cu conectoarele magistrală cu instalare pe șină puteți proiecta un hub modular.

Media-convertor pentru conexiuni RS-232

Media-convertor pentru RS-232, ca dispozitiv terminal și drept cuplor T  

Media-convertor pentru RS-232, ca dispozitiv terminal și drept cuplor T

Interfețele RS-232 sunt foarte sensibile la interferențe, influențe CEM și diferențe de potențial. Distanțele de transmisie sunt prea scurte.

Transferați, prin intermediul convertoarelor de medii de la Phoenix Contact, interfața dvs. serială pe fibră optică.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Distanțe de transmisie mai mari
  • Eliminarea influențelor CEM
  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact de comutare fără potențial pentru semnalizarea în avans a căilor critice de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Interfață de fibră optică cu protecție intrinsecă (ex op is) pentru conexiunea directă la dispozitive din zona 1

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere