Faguri de multiplexare

Multiplexare modulară, simplă și intuitivă

Multiplexare modulară, simplă și intuitivă

Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și densitate de instalare cu până la 20% mai mare.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Faguri de multiplexare

Afişează toate produsele din această categorie

Fagurii de multiplexare PTMC vă oferă cea mai mare densitate a semnalelor, pe baza formei compacte, la multiplexarea în domeniul automatizării. Designul modular, cu număr fix de poli, cu elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea cu economie de spațiu, vizibilă și fără erori.

Avantajele dvs.

  • Densitate a semnalelor sporită cu până la 20%, prin designul compact
  • Design cu număr fix de poli, orientat spre aplicație, prin designul compact
  • Confortabilitate demonstrată prin conexiunea de testare de 2,3 mm, liber accesibilă, centrată în jurul punctelor de conectare
  • Utilizare flexibilă prin montare directă, pe rack de 19 inchi sau pe șină DIN
  • Vizibilitate prin opțiunile de etichetare pe suprafețe mari, pentru inscripționarea matricei
  • Variante fără buton de acționare
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Utilizarea fagurilor de multiplexare

Cablarea fagurilor de multiplexare  

Cablarea fagurilor de multiplexare

Pe lângă utilizarea sistemelor magistrală în instalațiile noi și în cele retehnologizate, de ex. în centralele electrice și în instalațiile tehnologice, se aplică în continuare conexiunea punct-cu-punct, pe baza unor cerințe ridicate de securitate și disponibilitate. Aici, avantajul este localizarea rapidă a locației erorii, cu ajutorul dispozitivelor standard de măsură. Cu o densitate crescută a semnalelor, necesar redus de spațiu și cea mai bună vizibilitate, fagurele de multiplexare rămâne indispensabil și în viitor.

Prin intermediul conceptului brevetat și modular de fagure de multiplexare PTMC, vă stă la dispoziție un sistem inovator pentru activitățile dvs. de multiplexare.

Utilizare flexibilă

Flexibilitate la montare  

Flexibilitate la montare

Alternativ la montarea directă, de ex. în rackurile de 19 inchi, aveți la dispoziție adaptorul pentru montare pe șină DIN. Utilizabil și în cele mai strâmte carcase ale utilajelor sau în distribuția secundară.

Configurarea fagurilor de multiplexare

Configurați-vă fagurii de multiplexare după dorință

Fagurii de multiplexare pot fi configurați simplu în lista de produse „Faguri de multiplexare liber configurabili“ și pot fi comandați printr-un singur clic. În acest scop, selectați varianta pe care doriți să o configurați și apoi alegeți numărul și culoarea elementelor fagurelui.

1. Selectarea variantelor de configurareGăsiți articolul în lista de produse: faguri de multiplexare liber configurabili
Faguri de multiplexareFagure de multiplexare pentru montare directă, cu 4 poli:                                          
PTMC cu 1 rând 1,5 /1-2-DF 3001937
PTMC cu 2 rânduri 1,5 /2-2-DF 3001940
PTMC cu 3 rânduri 1,5 /3-2-DF 3001942
PTMC cu 4 rânduri 1,5 /4-2-DF 3001943
PTMC cu 5 rânduri 1,5 /5-2-DF 3001944
PTMC cu 6 rânduri 1,5 /6-2-DF 3001945
PTMC cu 7 rânduri 1,5 /7-2-DF 3001946
PTMC cu 8 rânduri 1,5 /8-2-DF 3001947
Indicație:
Rânduri = Număr în direcția X
Fagure de multiplexare pentru montare directă, cu 6 poli:                             
PTMC cu 1 rând 1,5 /1-3-DF 3001929
PTMC cu 2 rânduri 1,5 /2-3-DF 3001930
PTMC cu 3 rânduri 1,5 /3-3-DF 3001931
PTMC cu 4 rânduri 1,5 /4-3-DF 3001932
PTMC cu 5 rânduri 1,5 /5-3-DF 3001933
PTMC cu 6 rânduri 1,5 /6-3-DF 3001934
PTMC cu 7 rânduri 1,5 /7-3-DF 3001935
PTMC cu 8 rânduri 1,5 /8-3-DF 3001936
Indicație:
Rânduri = Număr pe direcția X
Fagure de multiplexare pentru montare pe șină DIN, cu 4 poli:
PTMC cu 1 rând 1,5 /1-2-NS 3001915            
PTMC cu 2 rânduri 1,5 /2-2-NS 3001916
PTMC cu 3 rânduri 1,5 /3-2-NS 3001917
PTMC cu 4 rânduri 1,5 /4-2-NS 3001918
PTMC cu 5 rânduri 1,5 /5-2-NS 3001919
PTMC cu 6 rânduri 1,5 /6-2-NS 3001920
PTMC cu 7 rânduri 1,5 /7-2-NS 3001921
PTMC cu 8 rânduri 1,5 /8-2-NS 3001922
Indicație:
Rânduri = Număr în direcția X
Faguri de multiplexare pentru montare pe șină DIN, cu 6 poli:
PTMC cu 1 rând 1,5 /1-2-NS 3001905         
PTMC cu 2 rânduri 1,5 /2-2-NS 3001906
PTMC cu 3 rânduri 1,5 /3-2-NS 3001907
PTMC cu 4 rânduri 1,5 /4-2-NS 3001908
PTMC cu 5 rânduri 1,5 /5-2-NS 3001910
PTMC cu 6 rânduri 1,5 /6-2-NS 3001911
PTMC cu 7 rânduri 1,5 /7-2-NS 3001913
PTMC cu 8 rânduri 1,5 /8-2-NS 3001914
Indicație:
Rânduri = Număr în direcția X

Exemplu de comandă

Un fagure de multiplexare ar trebui să aibă următoarea configurație:

buton de acționare, montarea directă a fagurelui de multiplexare, trei conexiuni pe element separat. Patru rânduri în direcția X și zece coloane în direcția Y.
Rândul 1: Albastru
Rândul 2: Roșu
Rândul 3: Gri
Rândul 4: Galben
În acest scop selectați, dintre articolele configurabile, codul articolului 3001932.

Indicație: Sunt posibile numai rânduri cu aceeași culoare pe direcția X. Precizați numărul de coloane în comandă. Pot fi comandate minim două coloane și maxim 20 de coloane. Fagurele configurabil este numerotat continuu de la 1 - n, în funcţie de construcţie resp. numărul de poziţii.

2. Stabiliți numărul și culoarea elementelor de fagure: 
Faguri de multiplexare De exemplu, codul de comandă poate fi:

Nr. articol / Coloane / Rând 1 / Rând 2 / Rând 3 / Rând 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Indicație: Materialul de fixare pentru montare pe perete sau pe șină DIN este livrat într-o cantitate suficientă. Comandați adaptorul de plăcuțe DF-PTMC-ZB nr. articol 3270410 ca accesoriu
Faguri de multiplexare liber configurabili, cu unsprezece culori la alegere:
BU = Albastru
RD = Roșu
GY = Gri
YE = Galben
GN = Verde
BN = Maro
WH = Alb
BK = Negru
VT = Violet
OG = Portocaliu
PK = Roz

Faguri de multiplexare preconfigurați

Faguri de multiplexare preconfigurate după combinația de culori  

Faguri de multiplexare preconfigurate după combinația de culori

Fagurii de multiplexare sunt disponibili și pre-confecționate în diferite combinații de culori standardizate, de exemplu în conformitate cu DIN VDE 0815.

Distribuitor de triaj

Distribuitor de triaj  

Distribuitor de triaj

Distribuitoarele de multiplexare compacte PTRV servesc unei multiplexări clare a semnalelor în domeniul de automatizare. Prin intermediul nivelurilor ce pot fi personalizate pe culori este simplificată cablarea unui număr mare de conductori. Astfel, împreună cu cablarea frontală, sunt evitate erorile din timpul conexiunii. Distribuitoarele de potențial cu aceeași formă și accesoriile extinse completează gama.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere