Distribuitor pentru multiplexare și de potențial

Distribuitor de triaj

Multiplexare compactă, simplă și intuitivă

Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și până la 20 la sută mai puțin necesar de spațiu.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Distribuitor pentru multiplexare și de potențial

Afişează toate produsele din această categorie

Distribuitoarele de multiplexare compacte PTRV servesc unei multiplexări clare a semnalelor în domeniul de automatizare. Prin intermediul nivelurilor ce pot fi personalizate pe culori este simplificată cablarea unui număr mare de conductori. Astfel, împreună cu cablarea frontală, sunt evitate erorile din timpul conexiunii.

Avantajele dvs.

  • Densitate maximă a semnalelor și cu până la 20 la sută mai puțin spațiu necesar, prin designul compact
  • Liber configurabil, alocarea pe culori a conductorilor și a punctelor de conectare pentru o instalare intuitivă și sigură
  • Testare confortabilă prin conexiuni de testare liber accesibile de 2,3 mm centrate între punctele de conectare
  • Etichetare pe suprafață mare, fără împărțire, pentru inscripționarea matricei
  • Variante fără buton de acționare
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Configurare culoare pentru distribuitoarele pentru multiplexare

Configurați-vă distribuitoarele pentru multiplexare după dorință

Distribuitoarele pentru multiplexare pot fi configurate simplu în lista de produse „Distribuitoare pentru multiplexare liber configurabile“ și pot fi comandate printr-un singur clic. În acest scop, selectați varianta pe care doriți să o configurați și apoi alegeți culoarea elementelor camerei de conectare.

Selectarea variantelor de configurareGăsiți articolul în lista de produse „Distribuitoare pentru multiplexare liber configurabile”
Variantele de configurare ale blocurilor terminale de multiplexareDistribuitor pentru multiplexare, 4 poli, latura stângă culoare liber configurabilă, latura dreaptă culoare: roșu
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Latura stângă culoare liber configurabilă, latura dreaptă culoare: alb
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Latura stângă culoare: roșu, latura dreaptă culoare liber configurabilă
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Latura stângă culoare: alb, latura dreaptă culoare liber configurabilă
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Latura stângă și dreaptă culoare liber configurabilă, aceleași culori pe fiecare nivel
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Distribuitor pentru multiplexare, 8 poli, latura stângă culoare liber configurabilă, dreapta: 4 camere sus roșu, 4 camere jos alb
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Latura stângă culoare liber configurabilă, dreapta: 4 camere sus alb, 4 camere jos roșu
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Stânga: 4 camere sus roșu, 4 camere de jos alb, latura dreaptă culoare liber configurabilă
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Stânga: 4 camere sus alb, 4 camere jos roșu, latura dreaptă culoare liber configurabilă
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Latura stângă și dreaptă culoare liber configurabilă, aceleași culori pe fiecare nivel
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Exemplu de comandă

Un distribuitor pentru multiplexare cu opt etaje are următoarea configurație, de ex: conform DIN VDE 0815:

Latura dreaptă este marcată cu roșu la etajele 1-4 și la etajele 5-8 cu alb. Etajele laturii stângi vor fi dispuse pe culori.
Etajul 1: Albastru
Etajul 2: Roșu
Etajul 3: Gri
Etajul 4: Galben
Etajul 5: Verde
Etajul 6: Maro
Etajul 7: Alb
Etajul 8: Negru
În acest scop, alegeți din lista de articole configurabile PTRV 8 /COL-RDWH cu cod comandă 3001851.

2. Stabilirea culorilor pe etaj 
Exemplu de comandă pentru un bloc terminal de multiplexareIndicațiile de comandă pentru exemplul de comandă vor suna așa:
Nr. articol / Etaj 1 / Etaj 2 / Etaj 3 / Etaj 4 / Etaj 5 / Etaj 6 / Etaj 7 / Etaj 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Distribuitor pentru multiplexare liber configurabil cu unsprezece culori la alegere:
BU = Albastru
RD = Roșu
GY = Gri
YE = Galben
GN = Verde
BN = Maro
WH = Alb
BK = Negru
VT = Violet
OG = Portocaliu
PK = Roz

Distribuitoare de multiplexare pre-confecționate

Distribuitoare de multiplexare pre-confecționate  

Distribuitoare de multiplexare pre-confecționate, după coduri de culoare

Distribuitoarele pentru multiplexare sunt disponibile și pre-confecționate în diferite combinații de culori standardizate, de exemplu în conformitate cu DIN VDE 0815.

Distribuitoare de potențial

Distribuție simplă şi compactă a potențialului și a alimentării  

Distribuție simplă şi compactă a potențialului și a alimentării

Cu blocul terminal PTRVB ...-PV distribuțiile de potențial de până la 32 de conexiuni sunt realizabile și extensibile prin intermediul punților de inserție liber configurabile, până la blocuri de distribuție a potențialului.
Realizați alimentări de până la 6 mm² și 37 A cu distribuitoarele de potențial PTRVB ...-FI. Pentru alocarea unică a potențialului sunt disponibile variante în culorile albastru și roșu, de exemplu.

Blocuri de distribuţie push-in PTFIX gata de utilizare - despachetați, conectați, gata!

Distribuiţi simplu şi repede potenţial cu blocurile de distribuţie push-in gata de conectare  

Distribuiţi simplu şi repede potenţial cu blocurile de distribuţie push-in gata de conectare

Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără şuntare manuală cu până la 80 % economie de timp. Blocurile de distribuţie şi de alimentare cu 6, 12 şi 18 puncte de conectare sunt disponibile în opt culor, pentru o instalare intuitivă şi sigură.

Alte informaţii despre blocurile de distribuţie push-in găsiţi la categoria blocuri terminale modulare, conexiune push-in

Faguri de multiplexare

Concept modular fagure pentru densitate de semnal maximă  

Concept modular fagure pentru densitate de semnal maximă

Fagurii de multiplexare PTMC vă oferă cea mai mare densitate a semnalelor, pe baza formei compacte, la multiplexarea în domeniul automatizării. Designul modular, cu număr fix de poli, cu elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea vizibilă și fără erori. Elementele individuale sunt disponibile în unsprezece culori.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere