Software de proiectare și marcare

Software de proiectare și marcare

Drumul cel mai simplu spre șirul de blocuri terminale

Continuu, de la proiectare, până la aplicație.

Înapoi la Marcare și inscripționare

Categorii

Căutare în Software de proiectare și marcare

Afişează toate produsele din această categorie

Software-ul de proiectare și marcare PROJECT complete acompaniază întregul proces de construire a tabloului de distribuție. Programul pune la dispoziție o interfață de utilizator operabilă intuitiv și permite proiectarea individuală, verificarea automată și comanda directă a șirurilor de blocuri terminale.

Avantajele dumneavoastră

  • Operare intuitivă a software-ului, clară și confortabilă, prin interfața de utilizator ajustabilă
  • Integrare perfectă în toate programele CAE uzuale datorită interfețelor optimizate
  • Comandă în timp real, rapidă și necomplicată, prin conexiunea directă la rețea
  • Susținere continuă a proceselor de la proiectare până la șina DIN finită și echipată

PROJECT complete: intuitiv, inteligent, individual

Lanț integrat de procese  

Lanț integrat de procese

Software-ul de proiectare și marcare PROJECT complete vă ajută în toate fazele de proiectare a şirurilor de blocuri terminale. De la preluarea datelor din proiectul electric și până la livrarea produsului finit, software-ul oferă o însoțire individuală și confortabilă a procesului.

  • Integrare perfectă CAE: PROJECT complete dispune de interfețe optimizate pentru toate programele CAE uzuale. Printr-un simplu clic, software-ul preia datele din proiectul electric și construiește automat șirul de blocuri terminale corespunzător
  • Operare intuitivă a software-ului: interfața de utilizator cu funcție de căutare configurabilă și bare dinamice de taskuri. Funcțiile inteligente automatizează multe etape de proiectare și garantează o economie considerabilă de timp.
  • Comandă în timp real: PROJECT complete plasează direct comanda proiectelor dvs. Listele de piese se transmit online la Phoenix Contact. Acum veți primi imediat un calcul de preț și o informare despre disponibilitatea produselor.

PROJECT complete: marcare simplă

CLIP PROJECT Marking, software-ul de marcare de la Phoenix Contact  

Etichetați ușor diferite materiale

Cu PROJECT complete puteți crea marcaje în mod simplu și confortabil - în ciuda diferitelor materiale de marcare.

  • Zonele care pot fi etichetate sunt identificate. Pe ecran apare o imagine realistă a etichetelor gata imprimate.
  • Manevrarea este foarte simplă: datele disponibile de etichetare sunt importate din sistemele CAE, din programele de tabele și de procesare a textului.
  • PROJECT complete comandă toate sistemele de imprimare de la Phoenix Contact, precum și imprimantele standard.
  • PROJECT complete: Cu un designer de șabloane, creați cu ușurință propriile etichete.

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere