Marcare și inscripționare

Marcare și inscripționare

Uimitor de simplu

MARKING system vă face viața la serviciu mai ușoară, cu soluții complete profesionale pentru marcarea industrială.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Marcare conductor și cablu
    Marcare conductor și cablu

    Marcajele pentru conductoare sunt ideale pentru fiecare aplicație, indiferent dacă este vorba despre un singur conductor subțire sau despre cabluri groase.

  • Marcare dispozitive
    Marcare dispozitive

    Marcarea dispozitivelor răspunde tuturor cerințelor prin intermediul diferitelor materiale și tipuri de instalare.

  • Marcarea blocurilor terminale
    Marcarea blocurilor terminale

    Marcarea clară și fără echivoc a blocurilor terminale există pentru toate cerințele și în numeroase variante.

  • Marcarea sistemului
    Marcarea sistemului

    Marcarea sistemului pentru mai multă siguranță și o mai bună orientare

Căutare în Marcare și inscripționare

Afişează toate produsele din această categorie

Soluțiile industriale de marcare și etichetare de la Phoenix Contact vă ușurează munca de zi cu zi. Oferta unitară de sistem, constând dintr-un software profesional de proiectare și marcare, din sisteme de imprimare și materiale de marcare inovatoare pentru toate domeniile de aplicații, vă oferă soluții intuitive și ușor de utilizat, de la proiectare până la marcajul finit.

Avantajele dumneavoastră

  • Sisteme de imprimare ușor de utilizat datorită interfețelor-utilizator intuitive cu ecran tactil
  • Imprimarea industrială devine o sarcină ușoară: evitarea inscripționărilor greșite datorită recunoașterii automate a materialului
  • Imprimare în câteva secunde: eticheta se realizează la fața locului și se utilizează imediat
  • Procesele sunt simplificate: instalare rapidă și integrare neproblematică în infrastructura dvs.
  • Operare confortabilă, datorită transferului de date din programul CAE în software-ul de proiectare și marcare și introducerea simplă a datelor de etichetare direct la nivelul imprimantei

Inscripționare personalizată

Etichetări personalizate MARKING system de la Phoenix Contact  

Cu sistemul de MARCARE, etichetați rapid, simplu și personalizat

Sistemul de MARCARE este soluția inteligentă pentru inscripționarea rapidă și simplă a blocurilor terminale, a conductoarelor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor. În acest fel, software-ul, hardware-ul și materialul sunt perfect armonizate.

Un software pentru toate sistemele

Cu ajutorul software-ului performant de proiectare și marcare PROJECT complete, proiectarea și marcarea șinelor DIN se fac mai ușor și mai intuitiv ca niciodată. O interfață pentru toate programele CAE uzuale permite importul direct de date din proiectul electric. O funcție de autocorecție completează accesoriile necesare pentru șina dvs. DIN. Cu un singur clic vă transferați lista de piese direct în Web și vă puteți plasa comanda fără a fi nevoie de pași suplimentari

Sisteme de imprimante pentru fiecare cerință

Pentru fiecare dintre cerințele dvs. de marcare aveți la dispoziție sistemul de imprimare adecvat. Marcaje rezistente la viteză maximă vă oferă BLUEMARK ID, cu tehnologia sa inovatoare UV-LED. TOPMARK neo produce marcaje laser pentru cele mai înalte standarde. Un portofoliu larg de diverse imprimante cu transfer termic marchează în mod eficient materialele în role - la fel ca și cardurile și grilele pentru orice aplicație.

Material optim pentru aplicația dvs.

Gama de produse MARKING system acoperă orice aplicație, cu cele mai diverse materiale de marcare. Variante diverse pentru marcarea de blocuri terminale, conductori și cabluri, dispozitive și sisteme acoperă orice situație de montaj și orice cerință. Rezistența marcajelor, inclusiv în condiții extreme, este dovedită de numeroase teste de laborator și îndeplinește toate normele și standardele internaționale. Aplicaţia Marking vă ghidează intuitiv şi univoc către materialul de marcare optim pentru aplicaţia dvs.

Marcare gata de utilizare

Marcaje standard și etichete pre-imprimate de la Phoenix Contact  

Gamă largă de produse sisteme de MARCARE

Aveți nevoie de o marcare standard sau de o etichetă pre-imprimată pentru aplicația dvs.?

Alegeți din gama noastră largă de produse, de ex. marcarea blocurilor terminale, numerotate consecutiv, sau etichetele de avertizare pentru montare pe dispozitiv.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere