Switchuri modulare Managed Switch

Un switch – o multitudine de posibilități

Un switch – o multitudine de posibilități

Switchurile Gigabit cu design modular - perfect ca structură centrală de automatizare

Înapoi la Managed Switches

Categorii

Căutare în Switchuri modulare Managed Switch

Afişează toate produsele din această categorie

Switchul Managed Switch cu design modular de la Phoenix Contact formează temelia aplicațiilor dvs. de automatizare. Capacitățile extinse reprezintă, în toate privințele, soluția potrivită pentru comunicație Ethernet la cel mai înalt nivel.

Avantajele dvs.

  • Performanță maximă cu până la 12 porturi integrate Gigabit
  • Diagnosticare și configurare confortabilă la sediu, grație ecranului mare de operare
  • Conexiune rapidă la rețelele acceptate, cu funcție opțională Layer-3 și card de memorie
  • Operarea eficientă din punct de vedere energetic, prin profilul PROFIenergy
  • Cel mai mic switch modular instalat pe șină DIN din clasa sa - cu o lățime de 287 mm
  • Posibilități flexibile de utilizare, grație diversității extinse a mediilor

Rețele sigure pentru viitor, cu diversitate mare a mediilor

Diverse medii pentru conexiunea la Managed Switch în design modular  

Automatizare flexibilă cu diversitate mare a mediilor

Profitați de avantajele diverselor medii – cu un singur dispozitiv. Switchurile modulare Gigabit asigură, prin designul modular, aplicațiile industriale cu cerințe legate de porturi.

În plus, acestea acceptă multe protocoale și standarde:

  • Protocol standard IT
  • toate standardele obișnuite Gigabit și Ethernet de viteză
  • Protocoale de automatizare PROFINET și EtherNet/IP

 

Funcție de Nivel 3 pentru comunicații inteligente

Structura rețelei cu switchuri de nivel 3  

Automatizare cu switchuri modulare și funcție de Nivel 3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) este cuvântul cheie atunci când vine vorba de gestionarea mai multor routere redundante.

Prin introducerea unui card flash SD cu licență de Nivel 3 puteți integra aceste funcții în switchul modular Gigabit de la Phoenix Contact.

Astfel puteți ruta de până la 28 de ori, în funcție de port sau puteți opera mai multe routere redundante.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere