Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Managed Switch IRT

Switch-uri Managed Switch IRT

Familia FL SWITCH IRT utilizează controlerul ERTEC și, astfel, este ideală pentru aplicațiile PROFINET. Aceste switch-uri îndeplinesc toate cerințele pentru redirecționarea optimă a pachetelor PROFINET. Prin dispozitivul integrat PROFINET, switch-urile FL SWITCH IRT pot fi complet configurate și monitorizate de la controler.

Stabilirea priorității PROFINET - transmitere de date

Stabilirea priorității PROFINET  

Stabilirea priorității PROFINET

Indiferent de prioritatea pachetelor de date, pachetele PROFINET sunt procesate preferențial, fișierul superior din pachetul de intrare fiind verificat de un ID PROFINET.

În cazul în care în antet este identificat un ID PROFINET, pachetul de date este procesat cu cea mai mare prioritate. În acest scop există posibilitatea de a evalua anumite aplicații, cum ar fi fluxurile video, fără afectarea comunicației PROFINET.

Astfel, operatorul instalației nu trebuie să își facă griji cu privire la stabilirea priorității pachetelor PROFINET. Proiectarea rețelei este simplificată și este posibilă diferențierea detaliată a priorităților pentru toate mesajele non-PROFINET.

La transmiterea cu 100 Mbit, sunt atinși cei mai mici timpi de latență, prin redirecționarea pachetelor – datorită faptului că tehnologia de comutare Cut Through este acceptată. Astfel, pachetele PROFINET ajung la destinație mai rapid, prin intermediul mai multor switch-uri.

Integrare în proiectare

Switch-urile cu configurație IRT  

Switch-urile cu configurație IRT

Configurați complet FL SWITCH IRT de la controlerul PROFINET – de la prima punere în funcțiune, inclusiv alocarea adresei IP per DCP, până la configurarea porturilor.

În timpul funcționării, este posibilă selectarea și monitorizarea diagnosticării complete a switch-urilor IRT, prin intermediul dispozitivului PROFINET.

Realizați schimbul rapid al dispozitivelor și monitorizarea configurației de rețea, prin intermediul protocolului standard PROFINET definit, LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Diagnosticare pentru căile de fibră optică

Diagnosticare pentru căile de fibră optică  

Diagnosticare pentru căile de fibră optică

FL SWITCH IRT pot fi diagnosticate prin căile de fibră optică PROFINET, iar valorile de diagnosticare ale controlerului vă stau la dispoziție.

Astfel este posibilă monitorizarea continuă a calității căilor de fibră optică. Pentru o mai bună evaluare a căilor de fibră optică, switch-urile IRT pun la dispoziție tehnicianului de întreținere și lungimea căii dintre doi participanți.

MRP - comutare rapidă şi garantată

MRP controlează comutarea într-o structură inel  

Comutare în caz de eroare

Datorită compatibilităţii cu mecanismul de redundanţă în inel Media Redundancy Protocol (MRP) switch-urile FL SWITCH IRT asigură traficul de date neîntrerupt în reţeaua dvs. Ca parte a standardului IEC 62439, MRP garantează timpi de comutare de maxim 200 ms în cazul unei întreruperi.

Cu memoria de configurare variabilă FL MEM PLUG-MRM, activaţi în plus funcţia MRP-Manager în switch-ul dvs. IRT. Cu această funcţie, switch-ul preia monitorizarea funcției de redundanță pentru întregul inel MRP. Suplimentar, puteți stoca pe memoria externă și configurația dispozitivului, așa încât schimbarea acestuia să fie posibilă în câteva secunde.

Prezentare generală FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Viteză de transfer10/100 Mbps
Contact de alarmareda
Domeniu de temperatură-25 °C ... +60 °C
Tensiune de alimentare18,5 ... 30,2 V c.c. (redundant)
Funcții de filtru 
Quality of Serviceda
VLANnu
Multicast / IGMP-Snoopingnu
Redundanță 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nu
MRP-Manager / Clientda (opțional) / da
Fast Ring Detection (FRD)nu
Large Tree Supportnu
Funcţii de management 
Port Configuration, Statistics and Utilizationda
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)da
Address Conflict Detection (ACD)nu
Protocoale de automatizare 
PROFINET Conformance ClassC
Dispozitiv PROFINETda
EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicastnu
Aprobări / certificate 
Aprobări maritimenu
Aprobări Exnu

Către lista cu switch-uri Managed Switch IRT.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere