Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Managed Switch 3000 și 4000

Switch-uri Managed Switch FL SWITCH 3000 și FL SWITCH 4000

Pentru aplicații sofisticate în domeniul infrastructurii, switch-urile Managed Switch din seriile 3000 și 4000 oferă performanță și disponibilitate optimă. Pentru integrarea completă în structurile rețelei dvs., acestea sunt compatibile cu o serie de standarde IEEE și de tehnologie a informației.

Structura rețelelor performante

Patru switch-uri Managed Switch cu inel redundant extins  

Inelul redundant extins al switch-urilor 3000 ș 4000 garantează timpi mici de comutare în caz de eroare

Switch-urile Managed Switch din seriile 3000 și 4000 garantează o rețea securizată împotriva avariilor. Datorită inelului redundant extins, în caz de eroare acestea permit timpi de comutare de numai 15 ms​​, în condițiile în care există mai multe sute de switch-uri în inel. Pentru toleranță maximă la eroare pot fi cuplate până la trei inele. Sunt posibile și inele dual redundante.

Pentru comanda rețelei, switch-urile permit până la 64 VLAN-uri, multicastfilter și trunking. Seria 4000 oferă suplimentar două porturi Gigabit, ca port de cupru, fibră optică sau SFP, pentru conectarea la o rețea de rang superior.

Funcții de siguranță și tehnologia informației

Lacăt  

Switch-urile Managed Switch 3000 și 4000 oferă o serie de mecanisme de securitate

Switch-urile 3000 și 4000 acceptă o serie de standarde IEEE, fiind de aceea ideale pentru utilizarea în rețele sofisticate. În plus oferă diverse funcții de siguranță pentru securizarea rețelei dvs.:

  • Conturi utilizator
  • Port​ ​Security​ (24 adrese MAC/port)
  • ​Autentificare IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​

Operare confortabilă

Doamnă la laptop  

Managementul bazat pe web are o structură ușor de folosit și oferă diverse roluri de utilizator

Configurarea și diagnoza switch-urilor ​Ethernet pot fi realizate prin ​management bazat pe web, ​SNMP​ sau printr-o interfață serială. Managementul orientat pe utilizator și bazat pe web al switch-urilor Managed Switch 3000 și 4000 vă permite o utilizare deosebit de confortabilă. Paginile web configurabile și rolurile de utilizatori asigură claritatea.

Variante pentru utilizarea conform IEC 61850/IEEE 1613

Switch-uri Managed Switch conform IEC 61850-3  

Variantele E ale switch-urilor Managed Switch 3000 și 4000 sunt adecvate pentru utilizarea conform IEC 61850-3 și IEEE 1613

Versiunile E 3000E (pentru șină DIN) şi 4800E (pentru tablouri de 19 inchi) sunt deosebit de adecvate pentru utilizarea în sisteme energetice. Acestea îndeplinesc standardele înalte ale normelor ​IEC 61850-3 și ​IEEE 1613. Aceste variante vă oferă fără pauză operare fiabilă și eficientă, chiar și în condiții extreme de mediu. Lucru posibil datorită imunităţii deosebit de mari la interferențele electromagnetice și electrostatice, domeniului de temperatură extins și rezistenței la șocuri extreme și vibrații.

Prezentare generală Switch FL 3000 și 4000

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Contact de alarmaredada
Domeniu de temperatură

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Clasă de protecțieIP20IP20
Tensiune de alimentare24 ... 48 V c.c.24 ... 48 V c.c.
Funcții de filtru  
Quality-of-Servicedada
VLANdada
Multicast / IGMP-Snoopingdada
Redundanță  
Rapid Spanning Tree (RSTP)dada
MRP-Manager / Clientnu / nunu / nu
Fast Ring Detection (FRD)nunu
Large Tree Supportnunu
Inel redundant extins 15 msdada
Funcţii de management  
Port Configuration, Statistics and Utilizationdada
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)dada
Address Conflict Detection (ACD)nunu
Server DHCPnunu
Command Line Interface (CLI)nunu
Protocoale de automatizare  
PROFINET Conformance ClassAA
Dispozitiv IO PROFINETnunu
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
nunu
AprobăriATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* În modelele selectate

Către lista de produse - switch-uri Managed Switch din seria 3000 și 4000

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere