Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Managed Switch 2200 și 2300

Patru switch-uri Managed Switch 2200 cu echipare diversă cu porturi

Grație punerii în funcțiune simple și unei multitudini de variante cu funcții orientate spre aplicații, switch-urile dvs. Managed Switch 2200 și 2300 vă permit o gestionare economică a rețelei dvs. Ethernet. Pe lângă o gamă extinsă de funcții, switch-urile oferă și comunicații prin fibră de sticlă, precum și aprobări pentru domeniul maritim și industria de proces.

Utilizare flexibilă

Modul SFP în switch 2200  

Porturile SFP permit o utilizare încă și mai flexibilă a switch-urilor cu cabluri de fibră optică

Switch-urile universale 2200 și 2300 dispun de până la 16 porturi și de diverse interfețe de fibră de sticlă (SC, ST/BFOC, SFP). În acest fel nu numai că puteți alege dintr-o multitudine de variante combinația optimă de porturi pentru aplicația dvs., ci puteți și să profitați de comunicarea Gigabit, grație variantelor 2300.

Switch-urile Managed Switch dispun în plus de aprobări pentru aplicații maritime (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) și industria de proces (​ATEX​, ​IECEx​). De aceea sunt adecvate nu numai pentru utilizarea în producție și în domeniul infrastructurii, ci și în cel al proceselor, precum și la aplicații marine. Grație domeniului extins de temperatură (-40 °C până la +70 °C) și sursei de alimentare redundante, pot fi utilizate și în condiții de mediu dificile.

Integrare optimă în rețele PROFINET și EtherNet/IP™

Logo PROFINET și EtherNet/IP​​​​™  

Switch-urile Managed Switch utilizabile universal sunt compatibile cu funcții PROFINET și EtherNet/IP​​​​™

Datorită dispozitivului ​PROFINET integrat, switch-urile Managed Switch 2200/2300 sunt compatibile cu ​PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B și pot fi configurate și diagnosticate complet prin ​PC Worx​ sau portalul TIA​. În inelul MRP switch-urile pot fi utilizate atât ca manager, cât și ca client. Cu ​LLDP​ switch-urile sprijină în plus identificarea automată a topologiei rețelei.

Pentru rețelele ​EtherNet/IP​​​​™​​​​, switch-urile sunt compatibile cu funcții de filtrare ​multicast (​IGMP-Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

Reducerea timpilor de nefuncționare

Topologie MRP  

Switch-urile FL SWITCH 2200/2300 sunt compatibile cu mecanismul de redundanță MRP

Mecanismele de redundanță sunt deosebit de importante pentru rețele securizate împotriva defecțiunilor. Switch-urile Managed Switch 2200/2300 sunt compatibile cu diverse mecanisme de redundanță ca RSTP, ​Large Tree Support​, ​Fast Ring Detection​ și Media Redundancy Protocol (MRP). În acest fel, switch-urile garantează minimizarea timpilor de defecțiune prin redundanța mediilor, indiferent de producător. În plus, aceste funcții permit evitarea preventivă a erorilor de rețea prin bucle greșit introduse, făcând posibilă o structură tip inel în medii PROFINET.

Suplimentar, erorile din rețea se pot localiza și remedia rapid, datorită numeroaselor funcții de diagnoză. În cazuri de întreținere de la distanță, se pot accesa informații importante despre dispozitiv.

În cazul une defecțiuni la dispozitiv, funcțiile serverelor DHCP de atribuire de adrese IP facilitează o schimbare simplă și rapidă a dispozitivului defect.

Posibilități de configurare diverse pentru punerea în funcțiune flexibilă a rețelei dvs.

Posibilități de configurare ale FL SWITCH 2200/2300  

Switch-urile Managed Switch 2200/2300 oferă numeroase posibilități de configurare

La configurarea switch-urilor Managed Switch, puteți alege. Prin intermediul slotului pentru card SD de pe partea posterioară a dispozitivului, switch-urile FL ​SWITCH​ 2200/2300 se pot configura comod per card de memorie. În acest fel, în cazul unei defectări a dispozitivului, dispozitivul de schimb nu trebuie reconfigurat, ci doar echipat cu cardul de memorie. Dacă preferați configurarea prin intermediul interfeței web, switch-urile oferă un management bazat pe web, ușor de utilizat.

Pentru configurarea prin intermediul unui software de management ca ​FL NETWORK MANAGER​ sau direct din controler, switch-urile sunt compatibile cu ​SNMP​. Dacă doriți să configurați dispozitivele în mod direct, fără să recurgeți la interfața web sau la software, atunci sunt potrivite comenzile CLI sau butonul Smart-Mode aflate direct la nivelul dispozitivului.

Prezentare generală FL SWITCH 2200 și 2300

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Contact de alarmaredada
Domeniu de temperatură-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tensiune de alimentare12 ... 57 V c.c. (redundant)12 ... 57 V c.c. (redundant)
Funcții de filtru  
Quality-of-Servicedada
VLANdada
Multicast / IGMP-Snoopingdada
Redundanță  
Rapid Spanning Tree (RSTP)dada
MRP-Manager / Clientda / dada / da
Fast Ring Detection (FRD)dada
Large Tree Supportdada
Inel redundant extins 15 msnunu
Funcţii de management  
Port Configuration, Statistics and Utilizationdada
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)dada
Address Conflict Detection (ACD)dada
Server DHCPPool-/Port-based, Option 82Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI)dada
Protocoale de automatizare  
PROFINET Conformance ClassBB
Dispozitiv PROFINETdada
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
dada
AprobăriAprobări maritime, ATEX, IECEx Aprobări maritime, ATEX, IECEx 

Către lista de switch-uri Managed Switch din seria 2200 și 2300.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere