Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Managed Switch 7000

Trei switch-uri Managed Switch 7000

Cu switch-urile Managed Switch din seria 7000, vă stau la dispoziție switch-urile industriale Ethernet optimizate pentru utilizarea în aplicații EtherNet/IP​​​​™. Pe lângă funcţiile EIP clasice ca ​​IGMP​​ ​​Snooping/Querier​​, aceste switch-uri acceptă inclusiv mecanismul de redundanță Device Level Ring (DLR) specificat în EtherNet/IP™. Acest lucru vă permite construirea unor reţele EtherNet/IP™ cu disponibilitate ridicată în sistemul dvs.

Disponibilitate mare a rețelei, prin redundanța DLR

Topologie: cuplarea inelelor DLR redundante  

Switch-urile Managed Switch măresc disponibilitatea prin inele DLR redundante

Tehnologia de redundanță utilizată în ​EtherNet/IP™​, Device Level Ring, permite comutarea aproape fără probleme în cazul întreruperii mediilor. În acest fel vă asigurați o disponibilitate maximă a sistemului. Datorită timpului garantat de comutare, mai mic de 3 ms, procesul de comandă nu este afectat negativ.

Cu ajutorul switch-urilor Managed Switch din seria FL SWITCH 7000, aveți posibilitatea să integrați mai multe dispozitive incompatibile DLR acceptate, simultan, prin intermediul unui switch, în inelul redundant. Pe lângă inelul DLR, suplimentar switch-urile pot fi cuplate în mod redundant la un switch suprapus prin RSTP.

Acest lucru va mări și mai mult disponibilitatea rețelei dvs.

Stabilitatea mai mare a rețelei, grație filtrului multicast

FL Switch 7000 reduc traficul în rețea cu IGMP-Snooping și filtrare multicast  

Comunicație inteligentă în rețea, grație funcțiilor Multicast și IGMP Snooping

Compatibilitatea cu Internet Group Management Protocol (IGMP) garantează filtrarea inteligentă a pachetelor multicast. Acest lucru înseamnă că mesajele multicast sunt transmise numai către acele dispozitive care au în mod real nevoie de ele. În acest fel reduceți încărcarea cu date a rețelei și rețeaua dvs. este mai stabilă. Switch-urile din seria 7000 sunt compatibile cu funcțiile IGMP Snooping și IGMP Querier.

Configurare și diagnoză simplă din sistemul de control grație CIP

Configurare și diagnoză cu CIP  

FL SWITCH 7000 este compatibil cu CIP

FL SWITCH 7000 este compatibil cu Common Industrial Protcol (​CIP​). Cu acest protocol atât switch-ul, cât și alte dispozitive EtherNet/IP™, cum ar fi I/O-urile, pot fi integrate direct în sistemul de control. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a configura și diagnostica switch-ul din partea controlerului și de a gestiona toate funcțiile importante sau setările legate de port, în mod simplu.

Alternativ switch-ul se poate configura printr-un card SD, managementul bazat pe web sau vizualizarea Faceplate.

Vizualizare Faceplate pentru o diagnoză și configurare simple, în câmp

Vizualizare Faceplate pentru HMI  

HMI-Faceplate pentru diagnosticare simplă prin switch

Vizualizarea Faceplate pentru FL SWITCH 7000 vă oferă acces la informații importante de diagnosticare și la posibilități de configurare prin sistemele de operare locale (HMI, IPC etc.). Vizualizarea simplifică recunoașterea curentă a modificărilor, de exemplu întreruperea sursei de alimentare. În plus, puteți dezactiva porturile în Faceplate și configura viteza de transmitere și modul duplex pe fiecare port.

În funcție de utilizarea informațiilor CIP, este posibilă punerea în funcțiune, fără efortul programării, în sistemele de control.

Prezentare generală FL SWITCH 7000

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Viteză de transfer

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps

Contact de alarmare

2 contacte de semnalizare fără potenţial

2 contacte de semnalizare fără potenţial

Domeniu de temperatură

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Tensiune de alimentare12 ... 58 V c.c. (redundant)12 ... 58 V c.c. (redundant)
Funcții de filtru  

Quality of Service

dada
VLANdada

Multicast / IGMP-Snooping

dada
Redundanță  

Device Level Ring (DLR)

dada

Rapid Spanning Tree (RSTP)

dada

Fast Ring Detection (FRD)

dada

Large Tree Support

dada
Funcţii de management  

Port Configuration, Statistics and Utilization

dada

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

dada

Address Conflict Detection (ACD)

dada
Server DHCP

Pool-/Port-based, Option 82

Pool-/Port-based, Option 82

Protocoale de automatizare  

EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicast

dada

EtherNet/IP™, CIP

dada

Aprobări / certificate

CE, UL, Class I Div. 2

CE, UL

Către lista cu switch-uri Managed Switch din seria 7000.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere