Switch-uri Managed Switch

Switch-uri Managed Switch

Ethernet în cea mai bună stare

Beneficiați în orice moment de datele sistemelor dvs. – cu switch-urile Managed Switch. Rapid, redundant și diagnosticabil.

Înapoi la Switchuri Ethernet

Categorii

Căutare în Switch-uri Managed Switch

Afişează toate produsele din această categorie

Măriți productivitatea și asigurați-vă un flux continuu și rapid de informații. Folosind switch-urile Managed Switch adecvate, puteți opera rețeaua Ethernet într-un mod optim și asigura fluidizarea traficului în aplicația dvs. de automatizare.

Avantajele dumneavoastră

  • Funcționare neîntreruptă a rețelelor de automatizare, prin comutarea mai rapidă a redundanței
  • Control și configurare simplă a funcțiilor switch-ului, prin gestionare bazată pe web, SNMP, CLI, funcțiile dispozitivului PROFINET sau Common Industrial Profile (CIP)
  • Flexibilitate maximă datorită diversității mediilor cu racorduri prin cupru (RJ45) și prin fibră de sticlă (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Asistență optimă pentru utilizatori, prin aplicarea standardelor de tehnologia informației și protocoalelor de automatizare
  • Switch-urile Managed Switch sunt parte a sistemului COMPLETE line

Switch-uri Managed Switch pentru aplicații universale de automatizare

Switch-uri cu utilizare universală 2000 cu diferite tehnologii de conectare  

Switch-urile Managed Switch 2000 pot fi utilizate multilateral datorită multitudinii de variante

În numeroase rețele de automatizare sunt necesare switch-uri Ethernet cu o gamă de funcții standard, care pot fi folosite cât mai economic și multilateral. Switch-urile Managed Switch din gama 2000 de la Phoenix Contact îndeplinesc cu precizie aceste cerințe.

Acolo unde până acum au fost utilizate preponderent switch-uri Unmanaged Switch, variantele cu denumirea 2000 și 2100 oferă o gamă largă de posibilități de configurare și monitorizare. Variantele din seria 2100 asigură Gigabit la toate porturile. Switch-urile 2200 și 2300 oferă, pe lângă o gamă extinsă de funcții și comunicații prin fibră de sticlă. Datorită aprobărilor pentru domeniul maritim și industria de proces, acestea pot fi utilizate flexibil. Variantele 2200 sunt disponibile ca switch-uri Ethernet de viteză, variantele 2300 ca switch-uri Gigabit.

Switch-uri Managed Switch cu funcții de tehnologia informației în mediul industrial

Switch-uri industriale 3000 și 4000  

Switch-urile Managed Switch 3000 și 4000 sunt ideale pentru utilizarea în aplicații de infrastructură

Pentru aplicații sofisticate, switch-urile Managed Switch din seriile 3000 și 4000 combină numeroase funcții de diagnoză, performanță și siguranță. În acest context, timpii de comutare redundanți de numai 15 ms sunt caracteristici de utilizare simplă apreciate de utilizator. Switch-urile industriale Ethernet acceptă o serie de standarde IEEE, ceea ce le face ideale pentru utilizarea în rețele sofisticate. Switch-urile Managed Switch 3000 oferă un portofoliu extins cu conexiuni de 10/100 Mbps. Seria 4000 oferă două porturi Gigabit, pentru conectarea la o rețea de rang superior.

Switch-uri Managed Switch optimizate pentru PROFINET

Switch-uri industriale 2200 și IRT pentru PROFINET  

Switch-uri PROFINET 2200 pentru rețele Clasa B și IRT pentru rețele Clasa C

Dacă doriți să beneficiați de toate avantajele unei rețele PROFINET, aveți nevoie de switch-uri Managed Switch optimizate special pentru PROFINET.

Switch-urile PROFINET 2200, 2300, SMCS și GHS sunt optime pentru utilizarea în rețele PROFINET Clasa B, datorită dispozitivelor PROFINET integrate. Grație MRP, acceptă un timp rapid de comutare ce se încadrează în 200 ms. LLDP permite, în plus, determinarea automată a topologiei rețelei dumneavoastră.

Pentru rețelele PROFINET Clasa C, switch-urile Ethernet Managed Switch IRT oferă un volum optim de funcții. Datorită tehnologiei ERTEC integrate, acestea oferă caracteristici optime în timp real și susțin întreținerea proactivă a rețelei.

Switch-uri Managed Switch optimizate pentru EtherNet/IP™

Switch-uri pe șină DIN 7000 pentru utilizare în rețele EtherNet/IP  

Switch-urile EtherNet/IP™ 7000 acceptă mecanismul de redundanță DLR

Switch-urile Managed Switch din gama 7000 sunt adecvate în special pentru utilizarea în rețele EtherNet/IP™. Switch-urile pe șină DIN fac posibilă o disponibilitate deosebit de ridicată a rețelei, deoarece acceptă mecanismul de redundanță DLR specific EtherNet/IP™ cu un timp de comutare de mai puțin de 3 ms. Mai mult decât atât, reduc încărcarea cu date a rețelei datorită filtrării inteligente a mesajelor din rețea cu Multicast și IGMP-Snooping.

Datorită CIP, puteți integra switch-urile Ethernet de viteză și Gigabit direct în proiectare și configura și diagnostica rețeaua dumneavoastră direct în sistemul de comandă.

Switch-uri Managed Switch Power over Ethernet

Switch-uri Managed Switch Power over Ethernet  

Switch-urile PoE Managed Switch 4000 alimentează fiabil dispozitivele terminale cu date și curent electric

Variantele Power over Ethernet ale switch-urilor Managed Switch 4000 alimentează dispozitivele dumneavoastră terminale compatibile cu PoE (Powered Devices, PD) cu date și curent electric printr-un singur cablu. Pe lângă funcțiile standard din seria de dispozitive 4000, dispuneți și de alte posibilități de configurare specifice PoE, cum ar fi PoE-Scheduling și PoE-Watchdog. Datorită bugetului mare de putere de 60 Wați per port, switch-urile industriale PoE sunt adecvate pentru utilizarea dispozitivelor de înaltă putere operate prin PoE, inclusiv a camerelor PoE++.

Switch-uri Managed Switch pentru IEC 61850/IEEE 1613

Switch-uri Managed Switch conform IEC 61850 pentru șină DIN și montaj în rack  

Switch-urile Managed Switch 3000E și 4800E îndeplinesc cerințele IEC 61850 și IEEE 1613

Switch-urile Managed Switch 3000E (switch-uri pe șină DIN) și 4800E (pentru tablouri de 19 inch) sunt recomandate în special pentru utilizarea în sisteme energetice și îndeplinesc cerințele ridicate ale normelor IEC 61850-3, precum și IEEE 1613. Acestea vă oferă constant o operare fiabilă în condiții extreme de mediu, datorită imunității deosebit de mari la interferențele electromagnetice și electrostatice, domeniului de temperatură extins și rezistenței la șocuri extreme și vibrații.

Switch-uri Managed Switch cu funcții router

Switch Layer 3 și NAT cu funcție router  

Switch-urile Managed Switch cu funcție router permit segmentarea rețelei dumneavoastră

Pentru o mai mare stabilitate și siguranță a rețelei se recomandă divizarea rețelei în mai multe subrețele. Switch-urile modulare Layer 3 GHS permit conectarea mai multor subrețele la rețeaua de producție, respectiv la rețeaua de rang superior a companiei.

În cazul mașinilor sau sistemelor cu același domeniu de adrese IP, switch-urile NAT permit prin Network Address Translation conectarea simplă la rețeaua de rang superior. 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Soluții de rețea pentru producţia de maşini

Tendințe și soluții pentru comunicațiile industriale de date

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere