Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri NAT

Switch-ul NAT 2000

Switch-urile cu funcție de rutare NAT îmbină operația de switching și rutare într-un singur dispozitiv pe șină portantă.

Integrare economică în rețele de rang superior – cu adresare virtuală (NAT)

În cazul în care într-o rețea se operează în paralel mașini identice, fiecare mașină trebuie să fie configurată în mod individual. Numai astfel acestea pot fi integrate în rețeaua de comunicații de rang superior. Diversele mecanisme NAT vă permit să operați toate celulele de producție cu același domeniu de adrese IP, fără a fi necesară configurarea individuală a mașinilor.

În galeria de imagini, prezentăm diverse mecanisme NAT care sunt sunt compatibile cu switch-urile noastre NAT.

Deosebit de flexibil

Switch NAT cu două porturi WAN și șase porturi LAN  

Porturile switch-ului NAT pot fi folosite individual ca port LAN sau WAN

FL NAT 2000 oferă o flexibilitate ridicată prin repartizarea individuală a celor 8 porturi ale sale în porturi LAN și WAN. Astfel, puteți utiliza NAT 2000 ca switch NAT simplu cu un port WAN și șapte porturi LAN. Un switch suplimentar în sistem este inutil.

Alternativ, puteți folosi switch-ul NAT pentru conectarea unei mașini la mai multe rețele de rang superior, de ex rețele de producție și diagnoză. Puteți alege dintre diverse mecanisme NAT: NAT 1:1, virtual NAT, IP-Masquerading și Port-Forwarding.

Redundanță în LAN și WAN

FL NAT în inel RSTP și MRP  

FL NAT 2000 este compatibil cu mecanismele redundante RSTP și MRP

Pentru a garanta o fiabilitate ridicată atât în interiorul instalației, cât și la conectarea la rețele de rang superior, FL NAT 2000 este compatibil cu mecanismele redundante de la nivelul LAN și WAN.

Pentru conectarea redundantă la interfețe WAN de rang superior, puteți integra NAT 2000 cu două porturi WAN într-un inel RSTP.

Puteți folosi la nivelul LAN atât RSTP, cât și MRP ca Master sau Client, pentru a conecta redundant piesele unei mașini la switch-ul NAT.

Compatibilitatea PROFINET cu LAN

Siglă PROFINET

Switch-urile NAT sunt compatibile cu funcțiile PROFINET

NAT 2200 și NAT 2300 oferă pe partea LAN o integrare completă PROFINET:

  • Integrare în medii de comandă PROFINET, de ex. TIA sau PC Worx
  • Compatibilitate MRP pentru creșterea disponibilității
  • LLDP pentru identificarea topologiei
  • Stabilirea priorității PROFINET bazată pe hardware
  • Diagnoză extinsă pentru PROFINET

Prezentare generală FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Viteză de transfer10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
Contact de alarmarenudada
Domeniu de temperatură0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Clasă de protecțieIP20IP20IP20
Tensiune de alimentare18 ... 32 V c.c.12 ... 57 V c.c. (redundant)12 ... 57 V c.c. (redundant)
Funcții NATNAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (sursă/destinație)
RutareRutare statisticăRutare statisticăRutare statistică
Funcții de filtru   
Quality of Servicedadada
VLANdadada
Multicast/IGMP-Snoopingdadada
Redundanță   
Rapid Spanning Tree (RSTP)dadada
MRP-Manager/Clientnu/dada/dada/da
Fast Ring Detection (FRD)nudada
Large Tree Supportnudada
Inel redundant extins 15 msnununu
Funcții de management   
Port Configuration, Statistics and Utilizationdadada
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)dadada
Address Conflict Detection (ACD)dadada
Server DHCPPort-basedPool-/Port-based, Option 82Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI)dadada
Protocoale de automatizare   
PROFINET Conformance ClassABB
Dispozitiv PROFINETnudada
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
dadada
Aprobări-Aprobări maritime, ATEX, IECExAprobări maritime, ATEX, IECEx

Către lista cu switch-uri NAT 2000.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere