Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri Managed Switch GHS

Switch-ul modular Managed Switch GHS

Cel mai puternic dintre switch-urile noastre este switch-ul cu structură modulară Managed Switch​ GHS. Ca switch Gigabit cu funcție opțională Layer-3, acesta este adecvat în special pentru utilizarea ca structură centrală de automatizare și la conectarea la rețeaua superioară a companiei. Un mare număr de module media combinabile, precum și utilizarea în ​PROFINET RT​ și ​EtherNet/IP™​ oferă în acest context flexibilitate maximă.

Flexibilitate, grație diversității de medii

Switch Managed Switch GHS, cu modul de extindere și module media  

Switch-ul Managed Switch GHS acoperă prin structura sa modulară necesarul de porturi pentru aplicațiile industriale.

Switch-ul Modular Managed Switch GHS se poate utiliza deosebit de flexibil. Dispune de patru porturi SFP, pe care le puteți echipa cu module SFP de la ​Phoenix Contact​. În plus, în patru sloturi libere puteți dispune în mod flexibil modulele media:

  • Multimod și monomod - fibră optică
  • Tehnologie polimer sau HCS
  • Twisted-Pair sau
  • Power over Ethernet

Cu stația de extindere puteți extinde switch-ul cu alte patru sloturi pentru modulele media până la 28 de porturi.

Configurare și diagnoză simplă

Display-ul switch-ului GHS  

Ecranul switch-ului Layer-3 permite o configurare și o diagnoză simplă.

Managed Switch GHS este echipat cu un ecran, pentru configurare și diagnoză confortabilă. Acest ecran face posibilă manevrarea fără software sau scule suplimentare. Memoria de configurare interschimbabilă oferă o altă posibilitate de configurare simplă.

Pentru o înlocuire simplă a dispozitivului, salvați pur și simplu setările acestuia pe un card SD, economisind în acest fel timp și efort. În plus, prin cardul SD puteți activa și redundanța mediilor, precum și funcția Layer-3.

Este de asemenea posibilă configurarea prin management bazat pe web, prin comandă CLI sau prin software-ul FL NETWORK MANAGER.

Rutare de până la 28 de ori, raportat la porturi, cu funcția Layer-3

Topologie: structura rețelei cu switch-uri la nivel Layer-3  

Routare redundantă cu switch-uri Layer-3

Cu funcția Layer-3 a switch-urilor modulare Managed Switch puteți ruta, în mod redundant, între diferite subrețele și, astfel, puteți comunica eficient și economic. Pentru administrarea redundantă a mai multor routere, switch-ul ​Layer-​​3 este compatibil cu​ VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Astfel puteți ruta de până la 28 de ori, în funcție de port, sau puteți opera mai multe routere redundante.

Dacă vă hotărâți pentru un FL SWITCH GHS fără funcție ​Layer-3​, licența respectivă poate fi oricând echipată apoi cu cardul de memorie FL SD FLASH L3/MRM.

Prezentare generală FL SWITCH GHS

 Managed Switch GHS
Viteză de transfer10/100/1000 Mbps
Contact de alarmareda
Domeniu de temperatură-20 °C ... +55 °C
Tensiune de alimentare18,5 ... 30,2 V c.c. (redundant)
Funcții de filtru 
Quality of Serviceda
VLANda
Multicast / IGMP-Snoopingda
Redundanță 
Rapid Spanning Tree (RSTP)da
MRP-Manager / Clientda / da
Fast Ring Detection (FRD)da
Large Tree Supportda
Inel redundant extins 15 msnu
Funcţii de management 
Port Configuration, Statistics and Utilizationda
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)da
Address Conflict Detection (ACD)nu
Server DHCPOption 82
Command Line Interface (CLI)da
Protocoale de automatizare 
PROFINET Conformance ClassB
Dispozitiv IO PROFINETda
EtherNet/IP™, filtrare Extend Multicastda
Aprobări 
Aprobări maritimenu
Aprobări Exnu
IEC 61850-3nu

Către lista cu switch-uri Managed Switch GHS.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere