Switchuri Managed Switch optimizate pentru PROFINET

Switchuri pentru PROFINET IRT

Puternic și rapid

Ethernet-Switching la viteză maximă pentru aplicațiile dvs. PROFINET.

Înapoi la Managed Switches

Categorii

Căutare în Switchuri Managed Switch optimizate pentru PROFINET

Afişează toate produsele din această categorie

Măriți capacitatea în timp real a aplicațiilor dvs PROFINET cu switchurile adecvate Industrial Ethernet Switch de la Phoenix Contact. Switchurile noastre vă oferă performanță excelentă în timp real cu un transfer de date mare.

Avantajele dumneavoastră

  • Transfer mare de date și viteză ridicată grație Ethernetului de viteză sau Gigabit
  • Asistență optimă pentru utilizatori, prin aplicarea standardelor IT și protocoalelor de automatizare
  • Control și configurație simple ale funcțiilor switchului, prin gestionare bazată pe web, SNMP și funcțiile dispozitivului PROFINET
  • Detectare și prioritizare, expediere rapidă a pachetelor de date PROFINET

Switchuri Managed Switch pentru rețele PROFINET, clasa B

Rețea PROFINET cu Managed Switch  

Switchurile Managed Switch funcționează ca dispozitiv PROFINET în MRP-Ring

Portofoliul de switches Managed Switch pentru rețelele PROFINET Conformance Clasa B cuprinde dispozitive pentru comunicație prin Ethernet de viteză și Gigabit. Prin dispozitivul PROFINET integrat, switchurile din seriile 2200, 2300, SMCS, SMN și GHS pot fi configurate și diagnosticate complet prin PC Worx și portalul TIA.

Pentru a obține cea mai mare flexibilitate la cablare, dispozitivele din seria SMCS/SMN sunt disponibile după cum urmează:

  • design îngust și direcția de ieșire a portului în față sau
  • design plat și direcția de ieșire a portului în jos.

Datorită susținerii din partea protocolului Media Redundancy Protocol (MRP), toate switchurile PROFINET Class B asigură în caz de defecțiune un timp de comutare în cadrul a 200 ms. Determinarea automată a topologiei rețelei dumneavoastră este asigurată în plus de protocolul Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Switchuri IRT pentru rețele PROFINET, clasa C

Diagnosticare și măsurare a căii cu switchurile IRT PROFINET  

Diagnosticare și măsurare a lungimii pentru căile de fibră optică

Switchurile PROFINET IRT oferă, prin tehnologia integrată ERTEC, proprietăți optime în timp real pentru utilizare în rețelele PROFINET, clasa C.

În plus, cu ajutorul acestor switchuri, căile de fibră optică PROFINET pot fi diagnosticate și vă sunt transmise valorile de diagnosticare ale controlerului. Aceasta vă permite o întreținere proactivă pentru disponibilitate mai mare și timpi de nefuncționare reduși.

În plus, switchurile IRT vă pun la dispoziție lungimile căilor dintre două dispozitive în dispozitivul PROFINET.

Variantele în IP67 cu tehnologie de conectare push-pull (AIDA) permit atât utilizarea în tablou de distribuție, cât și direct în câmp.

Switchuri PROFINET pe scurt

 FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH  SMCS/SMNFL SWITCH  IRT
Viteză de transfer10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100 Mbps
Contact de alarmaredadada
Domeniu de temperatură-40 °C ... +70 °C

0 °C ... +60 °C (8 porturi)

-40 °C ... +70 °C (16 porturi)

-25 °C ... +60 °C
Tensiune de alimentare12 ... 57 V c.c. (redundant)18 ... 32 V c.c. (redundant)18,5 ... 30,2 V c.c. (redundant)
Funcții de filtru   
Quality of Servicedadada
VLANdadanu
Multicast / IGMP-Snoopingdadanu
Redundanță   
Rapid Spanning Tree (RSTP)dadanu
MRP-Manager / Clientda (opțional) / dada (opțional) / dada (opțional) / da
Fast Ring Detection (FRD)dadanu
Large Tree Supportdadanu
Funcţii de management   
Port Configuration, Statistics and Utilizationdadada
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)dadada
Address Conflict Detection (ACD)dadanu
Protocoale de automatizare   
PROFINET Conformance ClassBBC
Dispozitiv PROFINETdadada
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
dadanu
Aprobări / certificate   
Aprobări maritimeîn funcție de modelîn funcție de modelnu
Aprobări Exîn funcție de modelîn funcție de modelnu

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere