Cablare M12 pentru aplicații de alimentare

Putere mare într-un spațiu redus

Putere mare într-un spațiu redus

Conexiuni compacte și flexibile pentru curenți înalți în câmp

Înapoi la Cablare pentru aplicații speciale

Categorii

Căutare în Cablare M12 pentru aplicații de alimentare

Afişează toate produsele din această categorie

Tehnologia pentru conectarea dispozitivelor nu trebuie să fie numai de mare putere, ci și compactă și flexibilă. Cablarea inovatoare de alimentare M12 de la Phoenix Contact vă oferă putere maximă și, în același timp, dimensiuni compacte.

Avantajele dvs.

  • Transfer de putere mare, cu conectori de până la 16 A pentru aplicații c.c sau c.a. până la 630 V
  • Economie de spațiu datorită designului compact m12
  • Protecție împotriva conectării greșite prin distribuția codată a pinilor unui conector
  • Reduceți sarcinile electromagnetice în mod fiabil cu ajutorul ecranării opționale la 360°
  • Standardizat conform IEC 61076-2-111, autorizare conform UL 2237

Conectori de alimentare pentru c.a. și c.c.

Conector de alimentare M12  

Conector de alimentare M12 cu codări S, T, K, L și M

Cu conectorii de alimentare compacți M12 puteți alimenta dispozitive, în funcție de designul lor, cu până la 16 A sau până la 630 V. Astfel, dimensiunea M12 deschide calea către noi domenii de aplicare pentru alimentarea cu energie a dispozitivelor dvs. electrice.
Cablurile sunt disponibile în 5 codări diferite (S, T, K, L și M) și în design ecranat și neecranat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere