Sistem de control al luminilor

Sistem de control al luminilor de la Phoenix Contact

Flexibil și individual

Cu sistemul de control al luminilor puteți pune în aplicare, rapid și simplu, concepte de iluminat eficiente energetic pentru uz industrial.

Înapoi la Iluminat și semnalizare

Categorii

Căutare în Sistem de control al luminilor

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru ca luminile din birouri și din spațiile de producție să poată oferi necesarul de siguranță, intensitate și claritate, este utilă o adaptare personalizată și un control inteligent al iluminatului. Phoenix Contact oferă diferite tablouri de distribuție pentru lumini – gata de instalare și simplu de utilizat.

Avantajele dvs.

  • Creștera eficienței prin iluminatul orientat spre necesitate
  • Organizare flexibilă și rapidă a iluminatului, prin browserul web
  • Efort redus de planificare, prin tablourile de distribuție pregătite de asamblare, pre-cablate
  • Punere în funcțiune rapidă, prin definirea simplă a funcțiilor
  • Parametrizare și diagnoză de la distanță a iluminatului

Tablouri de distribuție pentru lumini, construite gata de instalare

Tablou de distribuție pentru lumini de la Phoenix Contact  

Tablouri de distribuție pentru lumini, pregătite pentru instalare

Tablourile de distribuție pentru lumini de la Phoenix Contact sunt construite gata de instalare și pot fi conectate imediat. Prin browserul web sunt definite toate funcțiile dorite. Prin intermediul rețelei Ethernet, sistemul poate fi integrat în orice sistem de control, precum și în sistemele de gestionare a energiei.

Tablourile de distribuție pentru lumini există în versiuni pentru hale industriale, clădiri de birouri, zone în aer liber și iluminat de urgență. Acestea pot fi utilizate atât separat, cât și combinate în număr mare, fără a exista eforturi mai mari de configurare.

Interconectare și reglare simple

Control al luminilor în rețea  

Setare și conectare simple

Puteți interconecta simplu tablourile de distribuție pentru lumini și le puteți regla rapid, prin preluarea parametrilor. Astfel executați funcții de iluminat ecologic, care pot fi operate pe mai multe tablouri de distribuție pentru lumini interconectate.

Trebuie conectate numai alimentarea tabloului, luminile sau benzile luminoase, dacă este necesar DALI, semnalele de intrare ale comutatorului convențional sau senzorii de mișcare, posibilii senzori de lumină și rețeaua Ethernet.

Light Control – de la standard la personalizat

Aveți cerințe speciale cu privire la dimensiunea și tipul tablourilor de distribuție pentru lumini? Utilizați componentele noastre și elaborați-vă propriul tablou de distribuție pentru lumini, conform cerințelor dvs. Astfel, sunt posibile soluții mici, cu funcții reduse, precum și structuri mai mari, pentru o putere de ieșire mai mare.

Împreună cu dvs., vom concepe o soluție individuală, personalizată pentru aplicațiile dvs. Dacă doriți, vom fi lângă dvs. în toate fazele proiectului - de la documentare până la punerea în funcțiune.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere