Switchuri Lean Managed Switch

Switchuri Lean Managed Switch

Compact și flexibil

Diagnosticare maximă, atât cât este posibil, spațiu îngust, atât cât este necesar.

Înapoi la Managed Switches

Categorii

Căutare în Switchuri Lean Managed Switch

Afişează toate produsele din această categorie

Conectați-vă rețelele în mod fiabil și redundant, cu switchurile industriale Ethernet Switch de la Phoenix Contact. Grație tehnologiei versatile de conectare, puteți integra perfect switchurile Lean Managed Switch în infrastructurile de fibră optică disponibile.

Avantajele dvs.

  • Integrare simplă în rețelele existente și redundanță flexibilă pentru toate configurațiile, grație standardului RSTP
  • Disponibilitate mare, grație comutării redundanței prin Fast Ring Detection
  • Posibilitate de diagnoză și analiză, grație funcțiilor integrate ale software-ului
  • Numeroase metode de conectare pentru flexibilitate ridicată

RSTP – Redundanță pentru flexibilitate maximă

Structură inel cu switchurile Lean Managed Switch  

Structuri inel posibile, grație funcției RSTP

Exploatați posibilitățile dispozitivelor dvs. industriale Ethernet.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) este un mecanism standardizat, care permite funcționarea mixtă a componentelor de la diverși producători.
Switchurile Lean Managed Switch pot realiza rețele combinate prin intermediul RSTP, care sunt distribuite într-o structură de arbore. În plus, acestea pot construi în mod simplu și o structură inel.

Switchurile Lean Managed Switch vă oferă flexibilitate sporită, prin:

  • Numeroase configurații
  • Utilizare independentă de producător
  • Configurare automată sau manuală

Large Tree Support – comutare rapidă și rețele de dimensiuni mari

Rețele de dimensiuni mari cu switchuri Lean Managed Switch  

Realizați rețele de dimensiuni mari, grație Large Tree Support

Vă puteți conecta și la rețele de dimensiuni mari, în mod fiabil și, astfel, de timpi scurți de comutare: prin Large Tree Support, crește numărul de switchuri care funcționează sub rădăcină, de la 7 la 28. Și datorită faptului că atât switchurile Lean Managed Switch, cât și Smart Managed Switch acceptă această extindere, puteți construi rețele combinate cu ambele familii de produse.

Fiți rapid: în caz de avarie, grație Fast Ring Detection (o extindere RSTP), switchul se conectează și la o rețea de dimensiuni mari într-un interval între 100 și 500 ms.

Switchurile Lean Managed Switch cu Large Tree Support vă oferă:

  • Disponibilitate mărită prin timpi scurți de comutare
  • Rețea de dimensiuni mari, cu până la 56 de dispozitive într-un singur inel
  • Posibilitate de design al unor rețele combinate

EtherNet/IP – comunicare inteligentă

Switchuri Lean Managed Switch cu funcții de filtrare și de interogare  

Comunicați inteligent cu funcțiile de filtrare și interogare

Reduceți la minimum încărcarea cu date a rețelelor dvs. și astfel măriți disponibilitatea sistemelor. Cu funcțiile de filtrare și de interogare ale switchurilor Lean Managed Switch și Smart Managed Switch transmiteți datele numai către dispozitivele de care aveți nevoie.

Switchurile Lean Managed Switch vă oferă suportul optim pentru rețelele EtherNet/IP:

  • Reducerea volumului de date, prin comunicație inteligentă
  • Conexiune continuă Multicast, și la comutarea de redundanță

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere