Eclator pentru separare

Protecție la descărcări atmosferice pentru conducte

Protecție la descărcări atmosferice pentru conducte

Protejați-vă flanșele de izolare împotriva deteriorării cauzate de tensiunile de descărcare.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru sursele de alimentare

Categorii

Căutare în Eclator pentru separare

Afişează toate produsele din această categorie

Evitați avariile, timpii de oprire sau chiar scurgerile din conducte și protejați-vă flanșele de izolare împotriva descărcărilor disruptive. Eclatorul pentru separare descarcă în siguranță tensiunile de descărcare și asigură funcționarea optimă a conductei.

Avantajele dvs.

  • Protecție maximă, grație clasei de capacitate maximă de transport H a curenților de descărcare atmosferică
  • Durabil în condiții extreme, grație unei rezistențe deosebite la coroziune
  • Protecție optimă, tensiunile de răspuns pe seturile de izolare reglate în funcție de flanșă
  • Utilizare versatilă, grație aprobărilor din domeniul Ex, recunoscute la nivel mondial

Egalizarea potențialului de protecție la descărcări atmosferice pentru conducte

Flanșă de izolare cu eclator pentru separare  

Flanșă de izolare cu eclator pentru separare

O durată de viață lungă este esențială pentru funcționarea economică a conductelor. Pentru protecția împotriva ruginii sunt folosite sistemele active de protecție anticorozivă. Atunci când sunt folosite regulat, acestea necesită o izolare a țevilor metalice împotriva împământării.

Pentru a proteja izolația țevii și flanșa de izolare împotriva deteriorării provocate de tensiunile de descărcare, sunt utilizate eclatoarele pentru separare. Dacă apare o tensiune de descărcare, eclatorul pentru separare micșorează și disipă tensiunea. Astfel este garantată egalizarea potențialului de protecție la descărcări atmosferice. Datorită celei mai mari clase posibile a capacității de încărcare H cu curentul de descărcare atmosferică (conform IEC 52561-3), chiar și curenții mari de descărcare sunt transferați în siguranță la pământ, pe o cale definită.

Conexiuni rezistente la curenți de descărcare

Eclator pentru separare cu accesorii de instalare  

Eclator pentru separare cu material de instalare

Deoarece atunci când sunt expuse la o tensiune de descărcare atmosferică trec prin material curenți foarte înalți, accesoriile trebuie să poată face față unor asemenea sarcini.

De aceea, toate accesoriile sunt concepute cu capacități de descărcare corespunzătoare pentru conexiunea eclatorului pentru separare FLT-ISG... de la Phoenix Contact.

La instalarea eclatorului pentru separare utilizați accesorii verificate, pentru a evita pericolul apariției scânteilor în zonele cu potențial exploziv.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la tensiuni de descărcare pentru instalații pentru clădiri

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere