Înapoi la Prezentare generală

Economisiți intrările analogice pe controlere

Multiplexorul MINI Analog

Reducerea semnalelor analogice  

Puteți economisi semnalele analogice, prin intermediul multiplexorului MINI Analog

Cu multiplexorul MINI Analog puteți reduce vizibil numărul de intrări analogice de pe CLP.

Multiplexorul din gama noastră de accesorii produce, din până la opt semnale analogice de intrare, un semnal de ieșire de 4…20 mA și îl transmite serial printr-un cablu.

Nu aveți nevoie de transformarea sau de separarea semnalului, puteți utiliza și blocurile terminale de trecere MINI Analog.

Configurare simplă, cu comutatorul DIP

Reducerea semnalelor analogice  

Prin comutatorul DIP, selectați numărul de canale analogice.

Printr-o configurație simplă de comutator DIP, puteți alege, în funcție de numărul de semnale, operarea cu 2. 4, 6 sau 8 canale. Comutarea între canale se face la intervale de una sau două secunde. Identificarea canalelor conectate în prezent se face prin trei ieșiri digitale, care utilizează grupul de biți.

Exemplu de funcții: măsurarea temperaturii în parcurile eoliene

Aplicarea multiplexorului în parcurile eoliene  

Economisiți intrările analogice pentru măsurarea temperaturii

În parcurile eoliene sunt măsurate mai multe temperaturi. Monitorizarea implică, de obicei, cel puțin șase puncte de măsurare. Multiplexorul MINI Analog reduce aceste semnale la un singur semnal și, astfel, micșorează numărul de intrări analogice la înregistrarea centralizată.

În același timp, economisiți mai multe cabluri, prin care puteți separa, transforma și amplifica semnalele direct la sediu. Astfel, de exemplu, un singur cablu trebuie să fie amplasat în generator, pentru maxim opt semnale de curent de 4…20 mA.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere