Înapoi la Prezentare generală

Separare, transformare, filtrare, amplificare - funcțiile unui amplificator separator

Separare galvanică

Comparație – cu și fără separare galvanică  

Evitarea buclelor de împământare prin separarea galvanică

Cea mai importantă funcție a unui amplificator separator este separarea galvanică a semnalelor.

MINI Analog vă oferă o separare integrată a intrării, ieșirii şi alimentării.

Evitați aceste bucle de împământare, prin diferențele de potențial şi, astfel, obțineți valori nemodificate ale procesului.

Transformarea semnalelor

 Transformarea semnalelor analogice  

Conversia semnalelor de tensiune în semnale de curent

Utilizați amplificatoarele separatoare, pentru a transforma semnalele sensibile la interferențe de 0…10 V în semnale de curent mai puțin sensibile. Sau modelați semnalele senzorilor în semnale care pot fi evaluate de controler: de exemplu, semnalele de temperatură Pt 100 în semnale de curent 4…20 mA.

Amplificarea semnalelor

Amplificarea semnalelor analogice  

Amplificarea semnalelor analogice

Trebuie să amplificați întotdeauna semnalele atunci când doriți să depășiți lungimi mari de cablu sau să direcționați sarcini mari.

Amplificatoarele separatoare din familia MINI Analog asigură un randament mare, la o putere de intrare redusă.

Filtrarea semnalelor

Filtrarea semnalelor analogice  

Filtrarea interferențelor de înaltă frecvență

În mediile industriale, de multe ori apar interferențe generate de semnalele de înaltă frecvență.

Filtrul de intrare al amplificatorului separator MINI Analog filtrează interferențele într-un mod fiabil.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere