Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Cea mai bună calitate a semnalului, la o amprentă mică

Economie de spațiu prin lățimea redusă  

Economie de spațiu cu până la 65% cu MINI Analog

Măsurarea temperaturii, separarea, transformarea, filtrarea și amplificarea semnalelor - cu o lățime de numai 6,2 mm. Cu modulele înguste MINI Analog economisiți până la 65% din spațiu, în comparație cu amplificatoarele separatoare din comerț, cu lățimi între 12,5 mm și 22,5 mm.

Prin designul compact, puteți înlocui modulele chiar și în conectori fagure descentralizați, de 120 mm.

Eficiență energetică și durată mare de exploatare

Încălzire redusă pentru MINI Analog  

Durată mare de exploatare, grație încălzirii reduse

Cu MINI Analog eficientizați procesele de automatizare din tabloul de distribuție: modulele au un consum redus de energie, grație designului inovator al circuitului.

Drept urmare, modulele se încălzesc mai greu și, astfel, rezistă mai mult. Așa puteți păstra o siguranță mare în exploatare, pe tot intervalul de temperatură de exploatare, chiar și în dispunere aliniată.

Sursă de alimentare - flexibilă și simplă

Alimentarea amplificatorului separator prin conectorul magistrală cu instalare pe șină  

Conectorul magistrală cu instalare pe șină oferă o sursă de alimentare și diagnosticare flexibilă

Amplificatorul separator MINI Analog vă oferă o soluție de sistem pentru alimentarea dispozitivului: în acest scop, cu conectorul magistrală cu instalare pe șină puteți șunta tensiunea de alimentare de 24 de volți. Acest lucru facilitează cablarea, extinderea sistemului sau înlocuirea unui modul.

Există trei posibilități de alimentare a dispozitivului:

  • Alimentare directă la 24 de volți la orice modul MINI Analog: pentru maximum 16 module MINI Analog
  • Prin intermediul unui terminal de alimentare de 24 de volți: pentru maximum 80 de module MINI Analog
  • Prin sursa de alimentare a sistemului cu intrare cu interval larg 85…264 V c.a.: pentru maximum 60 de module MINI Analog

Evaluarea confortabilă a erorilor cu funcția de sistem Monitorizarea erorilor

Raportare comună confortabilă a erorilor cu Monitorizarea erorilor  

Monitorizarea erorilor - raportarea comună a erorilor în sistemele cu canale multiple

Funcția sistemului de monitorizare a erorilor este o soluție modulară pentru evaluarea confortabilă a erorilor: în acest scop, modulul de monitorizare a erorilor oferă o raportare comună a erorilor, pentru maximum 80 de module, care sunt conectate prin conectorul magistrală cu instalare pe șină.

Dacă este identificată o eroare în interior sau în intrarea semnalului unui traductor de măsurare, aceasta este raportată prin conectorul magistrală cu instalare pe șină și este afișată central pe modulul de monitorizare a erorilor pentru contactul normal-închis. Nu este nevoie de o evaluare individuală elaborată.

În funcție de tipul de amplificator separator, este semnalată următoarea eroare:

  • Ieșirea din limita superioară a gamei de măsurare
  • Ieșirea din limita inferioară a gamei de măsurare
  • Rupere conductor
  • Scurtcircuit
  • Eroare modul

În plus, este posibilă identificarea și raportarea avariei la tensiunea de alimentare, prin completarea noului terminal de alimentare.

Evaluarea erorilor este liber reglabilă atât în ceea ce privește dispozitivul, cât și în modulul de evaluare. Acest lucru face ca monitorizarea erorilor să fie extrem de modulară.

Configurare și monitorizare ușoară

Configurare și monitorizare ușoară, prin intermediul software-ului  

Configurare și monitorizare ușoară, prin intermediul software-ului

Multe module MINI Analog sunt configurabile: le utilizați pur și simplu cu comutatorul DIP – complet fără software. Alternativ, Phoenix Contact face acest lucru pentru dvs., în conformitate cu specificațiile dvs.

Pentru funcționalitate și monitorizare avansată, configurați modulele cu interfața robustă port-S, prin intermediul unei interfețe gratuite de software.

Aveți posibilitatea de a alege dintre trei soluții:

  1. Software de sine stătător ANALOG-CONF
  2. Pachetul de software FDT/DTM
  3. DTM-uri separate pentru utilizarea aplicației cadru FDT disponibile

Economisiți intrările analogice pe controlere

Multiplexorul de module MINI Analog  

Opt la unu – multiplexorul MINI Analog economisește intrările analogice

Cu multiplexorul MINI Analog din gama noastră de accesorii, puteți reduce până la opt semnale analogice la un semnal 4...20 mA. Astfel puteți economisi intrările analogice scumpe de pe CLP-ul dvs.

Nu aveți nevoie de conversia sau separarea semnalelor, pur și simplu introduceți blocurile terminale de trecere MINI Analog.

Cabluri marcate clar și cablare a sistemului cu economie de timp

Adaptor de sistem MINI Analog  

Plug & Play – cablare rapidă cu adaptorul de sistem MINI Analog

Pentru conexiune vă stau la dispoziție opt puncte de conectare pe modul – opțional, ca design cu șurub sau cu arc

Alternativ, cablați-le cu adaptorul nostru de sistem MINI Analog V8. Astfel grupați opt canale analogice pe partea amplificatorului separator sau a controlerului și economisiți, astfel, până la 95% din timp – Plug & Play.

Conectare rapidă și fără erori a semnalelor

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MINI Analog  

MINI Analog Termination Carrier cu dispozitive standard montate pe șină DIN

Termination Carrier reprezintă soluțiile compacte pentru conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor montate pe șină DIN, din seria MINI Analog, la cartelele de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier rapid și fără erori la controlerul dvs. – Plug & Play.

Astfel puteţi combina avantajele dispozitivelor modulare montate pe şină DIN cu cele ale cablării rapide Plug & Play, pentru a beneficia de o soluție integrată pentru tehnologia de sistem.

Siguranță crescută în exploatare

Intrare, ieșire alimentare izolate galvanic  

Siguranță crescută în exploatare, prin separarea galvanică cu 3 canale

Amplificatoarele separatoare MINI Analog sunt echipate cu o separare galvanică integrată pentru intrare, ieșire şi alimentare. Astfel este mărită siguranța în exploatare împotriva interferențelor din sistemul dvs.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere