Amplificator separator extrem de compact

Economie de spațiu și eficiență

Economie de spațiu și eficiență

Amplificatorul separator MINI Analog separă, transformă, filtrează și amplifică semnalele dvs. analogice - cu o lățime de numai 6,2 mm.

Înapoi la Amplificator separator

Categorii

Căutare în Amplificator separator extrem de compact

Afişează toate produsele din această categorie

Amplificatoarele separatoare din familia MINI Analog vă oferă o gamă întreagă pentru condiționarea semnalului. Acestea sunt foarte eficiente în ceea ce privește economiile de cost, de spațiu și de energie. Pachetul de aprobări cuprinzător vă permite utilizarea în diferite domenii.

Avantajele dvs.

  • Până la 65 % economie de spațiu în comparație cu amplificatoarele separatoare disponibile pe piață, prin lățimea de 6,2 mm
  • Eficiență energetică și durată mare de exploatare, datorită consumului redus de energie
  • Șuntare flexibilă a energiei și raportare confortabilă comună a erorilor, prin intermediul conectorului magistrală cu instalare pe șină și al funcției de sistem Monitorizarea erorilor
  • Configurare și monitorizare ușoară pentru comutatorul DIP sau cu software, pentru funcții și monitorizare extinse
  • Economie de intrări analogice pe controlere, prin utilizarea multiplexoarelor
  • Instalare rapidă prin soluțiile de cablare a sistemului cum ar fi adaptorul de sistem V8 și Termination Carrier
  • Siguranță crescută în exploatare împotriva defecțiunilor, prin separarea galvanică cu 3 canale

Amplificatoare separatoare pentru fiecare domeniu de utilizare - prezentare generală produs MINI Analog

Posibilități de aplicații pentru amplificatoare separatoare de 6 mm  

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator MINI Analog

Amplificatoarele separatoare MINI Analog de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită - de la transformarea semnalelor analogice și măsurarea temperaturii, până la simplificarea aplicațiilor multi-canal.

Alegeți amplificatorul separator MINI Analog potrivit pentru aplicația dvs.:

Analog IN/OUT

  • separator universal și standard cu 3 canale
  • Amplificator separator cu alimentare senzor cu 3 canale
  • Duplexor de semnale cu 4 canale
  • Separator pasiv cu 2 canale
  • Separator alimentat în buclă, cu 2 canale

Temperatură

  • transductor de măsură universal și standard pentru termocupluri
  • transductor de măsură universal și standard pentru termometre cu rezistență
  • Transductor de măsură PT100 alimentat în buclă

Frecvență

  • Traductor de frecvență
  • Traductor de frecvență analogic

Potențiometru/Rezistență

  • Potențiometru-transductor de măsură cu detectarea automată a potențiometrului

Valori limită

  • Limitator de cursă cu releu de contact basculant

Intrare digitală

  • Amplificator separator NAMUR cu ieșire releu

Accesorii

  • Componente de alimentare
  • Modul Fault Monitoring
  • Cablare sistem
  • Multiplexor
  • Material de etichetare

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere