Înapoi la Prezentare generală

Semnificația denumirii produsului pentru articolele din seria MINI Analog

Denumirea de pe produs oferă informații cu privire, printre altele, la funcția, alimentarea și tehnologia de conectare a dispozitivelor.
Următorul exemplu vă prezintă modul în care trebuie defalcată denumirea.

Repeater Power Supply (alimentare repetor)

Exemplu reprezentând structura denumirii produsului pentru articolele din seria MINI Analog

În baza exemplului reprezentând amplificatorul cu 3 căi MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC vă prezentăm semnificația diferitelor segmente ale denumirii produsului:

DescriereDenumireSemnificație
FamilieMINI MCRAmplificator separator ultra compact, lățime 6,2 mm
FuncțieSLStandard line, modul compact și ieftin
Accesoriu 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply (alimentare repetor)
cu două canale, pasiv
Fault Monitoring (monitorizare defecte)
Terminal block (bloc terminal)
Power terminal block (alimentare bloc terminal)
cu un singur canal, pasiv
convertor semnal de ieșire
IntrareUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Intrare tensiune sau curent
măsurare SHUNT
intrare tensiune
intrare curent
termometru cu rezistență Pt 100, termocuplu (senzor termic)
semnale termocupluri, de tip J și K
potențiometru (rezistență)
senzor/comutator de proximitate NAMUR
termometru cu rezistență
semnal de intrare 0 ... 20 mA
semnal de intrare 4 ... 20 mA
potențiometru (rezistență)
termometru cu rezistență și termocupluri, mV
intrare frecvență
sursă de tensiune constantă
IeșireUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Ieșire tensiune sau curent
ieșire curent
ieșire tensiune
două ieșiri curent
frecvență, semnal de ieșire impuls modulat în durată
ieșire PDT releu
două ieșiri, Relay normaly open (releu normal deschis)
contact releu normal închis
semnal de ieșire 0 ... 20 mA
semnal de ieșire 4 ... 20 mA
ieșire tensiune sau curent și contact releu normal deschis
două ieșiri tensiune sau curent
AlimentareLPalimentat în buclă, fără energie auxiliară suplimentară
Accesoriu 20
4
200
Semnal de curent 0 ... 20 mA
semnal de curent 4 ... 20 mA
domeniu de măsurare temperatură -50 ... 200 °C
Conexiune
SP
Conexiune cu șurub
conexiune cu cameră cu arc
ConfigurațieC
NC
Configurație la comandă, modificabilă
fără configurație, configurație standard
Accesoriu 30
4
Semnal de curent 0 ... 20 mA
semnal de curent 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere