Circuite de semnal izolate

Circuite de semnal izolate

Cea mai îngustă protecție la supratensiune

TERMITRAB complete protejează circuitele de semnal izolate începând de la o lățime de 3,5 mm.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Categorii

Căutare în Circuite de semnal izolate

Afişează toate produsele din această categorie

Circuitele de semnal izolate sunt utilizate la semnalele analogice și buclele electrice. Această structură izolată este prezentă foarte frecvent în tehnologia de măsurare, comandă și reglare. Integrați astfel aceste semnale într-un concept de protecție la supratensiune. Cu noile dispozitive de protecție la supratensiune foarte înguste TERMITRAB complete obțineți o protecție optimă a semnalelor dvs. începând de la o lățime de 3,5 mm.

 

Avantajele dumneavoastră

  • Cea mai îngustă protecție la supratensiune din lume, începând de la 3,5 mm lățime
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției debroșabile a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii Ex, prin aprobările ATEX și IECEx
  • Instalare cu economie de spațiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecție

Circuite de semnal izolate

Protecție inserabilă la supratensiune TERMITRAB complete  

Protecție debroșabilă la supratensiune TERMITRAB complete

Mărimile de măsurare analogice, precum turația, presiunea, debitul etc. sunt determinate de senzori și convertite de traductoarele de măsură în valori de curent sau tensiune. Transferul până la controler sau modulul separator are loc în cadrul unui domeniu de valori normat. Așa-numita „comutare 1x2“ este folosită în mod uzual pentru astfel de proceduri de transfer analogice.

Supratensiunile tranzitorii pot provoca defecțiuni atât la elementul de câmp, cât și la nivel centralizat. Prin urmare, echipați ambele capete cu protecție la supratensiune.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere