Filtru interferențe

Semnale de încredere

Semnale de încredere

Beneficiați, în timpul funcționării, de o sursă de alimentare constantă, fără interferențe.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Filtru interferențe

Afişează toate produsele din această categorie

Dispozitivele speciale de procesare a datelor și de automatizare beneficiază de o sursă de alimentare curată. Puteți evita interferențele: filtrul de interferențe limitează tensiunile perturbatoare de înaltă frecvență, conectate prin cabluri. Rezultatele sunt operarea sigură și rezultate fiabile ale măsurătorilor.

Avantajele dvs.

  • Protecție împotriva tensiunilor provenite din impulsuri și la frecvență înaltă – prin intermediul filtrului cu protecție integrată la supratensiune
  • Foarte multe domenii de aplicare, datorită diferitelor caracteristici de amortizare
  • Design flexibil - poate fi folosit atât în tabloul de distribuție, cât și la locul de muncă
  • Protecție completă prin circuitul de filtrare simetric și asimetric

Filtru interferențe cu protecție la supratensiune Tip 3

Filtru interferențe cu protecție la supratensiune  

Seria de filtre pentru interferențe cu protecție la supratensiune

Filtrul de interferențe cu protecție integrată la supratensiune Tip 3 îndeplinește două funcții: absorbția tensiunilor de descărcare tranzitorii și limitarea tensiunilor perturbatoare de înaltă frecvență.

Filtrul de interferențe cu protecție la supratensiune vă stă la dispoziție în diferite tipuri de design:

 

Modul instalat pe șină DIN SFP-TRAB

  • contact uscat pentru semnalizare la distanță
  • indicator optic de stare
  • cablu de montare pe șină DIN
  • Variante de 120 V şi pentru zonele cu potenţial exploziv

Bloc terminal modular TERMITRAB

  • cu conexiune cu arc
  • Protecție pentru două conductoare, cu potențial de referință comun
  • pentru sisteme de rețea de 24 V
  • cablu de montare pe șină DIN

Filtru interferențe

Filtru interferențe/Condensator suprimare  

Filtru de interferențe și condensatoare de suprimare pentru montare pe șină DIN.

Pentru un filtru de interferențe curat, este nevoie de produse cu circuite integrate de filtrare. Vă protejați atât împotriva interferențelor simetrice, cât și împotriva celor asimetrice.

  • FILTRAB: conceput pentru curent nominal maxim - în funcție de tip - între 1 și 10 A și montabil pe șină DIN.

În cazul în care este suficientă o protecție asimetrică, blocurile terminale modulare cu condensator integrat de suprimare sunt ideale.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Serviciu

Tehnologie de filtrare

Modul învățare despre tehnologia de filtrare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere