Module universale

Alocare clară

Alocare clară

Fiecare punct de conectare este potrivit – la transferul conectorului cu număr mare de poli pe un singur conductor.

Înapoi la Cablare sistem pentru controlere

Categorii

  • Listă de produse module universale
    Module universale

    Module universale de interfaţă, cu structură compactă, care leagă conectori cu număr mare de conexiuni de diferite blocuri terminale de conectare.

Căutare în Module universale

Afişează toate produsele din această categorie

Transfer fiabil de semnal pentru automatizarea dvs.: modulele universale de interfață cuplează conectorul 1:1 la blocurile terminale cu șurub, push-in sau cu cameră cu arc pentru IDC/FLK, D-SUB, ELCO, șină DIN sau RJ45. Cu cablurile universale reușiți o cablare rapidă și protejată împotriva inversării polarității componentelor.

Avantajele dvs.

  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Modulele sunt definite exact, datorită etichetării variabile
  • Funcție de control: disponibilă și cu indicator de stare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere