Convertor de interfață

Convertor de interfață

Adaptarea interfețelor

Fie că schimbați standardele interfețelor sau sporiți imunitatea la interferențe - noi avem soluțiile potrivite pentru cerințele dvs.

Înapoi la Convertoare și separatoare

Categorii

Căutare în Convertor de interfață

Afişează toate produsele din această categorie

Cu convertoarele de la Phoenix Contact puteți schimba standardele diferitelor interfețe seriale în mod transparent, cu respectarea protocolului. Cu separatoarele galvanice evitați curenții periculoși de compensare și vă protejați în mod eficient dispozitivele terminale de decuplări tranzitorii.

Avantajele dumneavoastră

  • Adaptați interfețele și conectați-le prin utilizarea convertoarelor
  • Acoperire și viteză mărită datorită segmentării rețelei
  • Evitați curenții de compensare, datorită separării galvanice de înaltă calitate între segmentele individuale

Un dispozitiv - trei funcții

Convertor pentru adaptarea interfeței  

Convertor RS-232 pentru RS-422 și RS-485

Cu convertorul RS-232 vă puteți schimba interfața RS-232 pentru următoarele formate:

  • RS-422: funcționare pe 4 fire punct cu punct
  • RS-485: funcționare pe 2 fire, semiduplex
  • RS-485: funcționare pe 4 fire, duplex integral
  • Rată de transfer 4,8 kBit/s până 115,2 kBit/s

Caracteristici suplimentare:

  • Afișaj LED al datelor trimise și primite
  • Separare de înaltă calitate pe 3 căi între alimentare, RS-232 și RS-422/485 pentru o decuplare sigură a potențialelor cu 2 kV
  • Protecție la supratensiune integrată, cu devierea fenomenelor tranzitorii la șina DIN

Separator galvanic pentru interfețe

Separator interfață RS-232  

Separator interfață RS-232

Măriți imunitatea la interferențe a interfeței dvs. RS-232. Separarea de înaltă calitate pe 3 căi vă pune la dispoziție o interfață fără potențial și rezistentă la interferențe.

Acest lucru vă oferă avantaje semnificative:

  • Separare de înaltă calitate pe 3 căi între alimentare, RS-232 și RS-232 pentru o decuplare sigură a potențialelor cu 2 kV
  • Pentru toate ratele de transfer de până la 115,2 kBit/s
  • Transmiterea canalelor de date pentru datele emise (TxD) și datele recepţionate (RxD), precum și liniile de comandă RTS (Request to send) și CTS (Clear to send)
  • Afișarea transferului activ de date prin indicatori separați de date pentru canalul de emisie și de recepție

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere