Înapoi la Prezentare generală

Switch-uri inteligente 2000 și 2100

Două switch-uri inteligente 2000

Switch simplu Unmanaged Switch sau switch performant Managed Switch? Switch-urile inteligente 2000 (switch Ethernet de viteză) și 2100 (switch Gigabit) îmbină caracteristicile optime din ambele categorii. Sunt la fel de simplu de utilizat ca un switch Unmanaged Switch, dar oferă funcțiile unui switch Managed Switch, îmbunătățind astfel stabilitatea și robustețea rețelei mașinii dvs.

Modul Unmanaged

În modul unic Unmanaged, switch-ul 2000/2100 se comportă ca un switch Unmanaged Switch. Aceasta însemnă că nu trebuie să-l configurați și că nu are adresă IP. În comparație cu un switch clasic Unmanaged Switch, acesta consolidează însă rețeaua mașinii, căci pe fundal sunt activate mecanisme de redundanță și funcții de filtrare. ​Switch​-ul vă oferă astfel stabilitatea de rețea garantată de un switch Managed Switch, fără să fie nevoie de eforturi de configurare.

Filtru multicast

Redirecționarea datelor cu și fără IGMP-Snooping  

Switch-urile inteligente 2000 și 2100 redirecționează mesaje multicast numai către dispozitive relevante din rețea

​Cu ajutorul operației de ​IGMP-Snooping​ switch-urile ​Ethernet ​​inteligente 2000 și 2100 ​trimit mesaje multicast numai la participanții la rețea care au nevoie de informațiile conținute. În acest fel ajută la reducerea încărcării cu date a rețelei și la îmbunătățirea stabilității rețelei.

Redundanță pentru rețele protejate de avarii

Topologie RSTP  

RSTP utilizează numai o cale de comunicare între switch-uri și, în caz de eroare, comută pe alte căi

Dacă vă doriți o rețea deosebit de securizată împotriva avariilor, mecanismele de redundanță sunt indispensabile. Switch-urile inteligente 2000 și 2100 sunt compatibile atât cu ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP), cât și cu Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) ca Client.

În cazul în care comunicarea în rețea este întreruptă de o avarie la dispozitiv sau un cablu defect, cele două protocoale de redundanță garantează o comutare a căilor de comunicare. În acest fel mențineți comunicarea în rețea, așa încât să nu se ajungă la întreruperea activității.

Posibilități de configurare flexibile

Diverse posibilități de configurare ale FL SWITCH 2000/2100  

Switch-urile FL SWITCH 2000/2100 se pot configura prin card SD, Smart-Mode, CLI, SNMP sau interfață web

Pentru configurarea switch-urilor inteligente 2000/2100, în afară de modul Unmanaged, sunt disponibile diverse posibilități.

Utilizați un card SD pentru a instala fișierele de configurare rapid și simplu pe mai multe switch-uri. În plus, în cazul unui schimb de dispozitive, în acest fel nu mai este necesară configurarea dispozitivului nou. Alternativ, interfața web a switch-urilor vă oferă o configurare transparentă. Configurarea prin ​Smart-Modes​, ​SNMP​ sau Command Line ​Interface​ (CLI) este în schimb deosebit de rapidă.

Prezentare generală FL SWITCH 2000 și 2100

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Contact de alarmarenunu
Domeniu de temperatură0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Tensiune de alimentare18 ... 32 V c.c.18 ... 32 V c.c.
Funcții de filtru  
Quality-of-Servicedada
VLANdada
Multicast / IGMP-Snoopingdada
Redundanță  
Rapid Spanning Tree (RSTP)dada
MRP-Manager / Clientnu / danu / da
Fast Ring Detection (FRD)nunu
Large Tree Supportnunu
Inel redundant extins 15 msnunu
Funcţii de management  
Port Configuration, Statistics and Utilizationdada
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)dada
Address Conflict Detection (ACD)dada
Server DHCPPort-basedPort-based
Command Line Interface (CLI)dada
Protocoale de automatizare  
PROFINET Conformance ClassAA
Dispozitiv IO PROFINETnunu
EtherNet/IP™,
filtrare Extend Multicast
dada
Aprobări  
Aprobări maritimenunu
Aprobări Exnunu
IEC 61850-3nunu

Către lista cu switch-uri inteligente 2000 și 2100.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Switch-uri inteligente 2000 și 2100

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere