Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Separare rapidă și sigură cu conductor neutru

Bloc terminal cu o separare conductor neutru  

Separare fiabilă cu conductor neutru

Toate blocurile terminale cu deconectare cu conductor neutru de la Phoenix Contact sunt echipate cu o vană de izolare robustă, fără șuruburi.

Cu o șurubelniță standard rotiți contactul-papuc pe bara colectoare. Vana de izolare este clar vizibilă în poziția respectivă.

Protecția suplimentară împotriva acționării accidentale oferă:

  • Element de blocare a împingătorului în pozițiile finale
  • Blocator opțional de comutare snap-on

Opțiuni simple de testare

Bloc terminal cu priza de testare într-un punct de conectare  

Opțiune de testare pentru fiecare punct de conectare

O gamă largă de accesorii de testare – acestea fac parte, de asemenea, din CLIPLINE complete.

Toate prizele și adaptoarele de testare sunt conectate în canalul pentru funcții.

Marcaj unic

Blocuri terminale cu etichetare  

Opțiuni de etichetare pe suprafețe mari pentru fiecare punct de conectare

O marcare pe suprafață mare și unică este o condiție prealabilă pentru o instalare sigură și rapidă.

Puteți eticheta în mod unic fiecare punct de conectare al blocurilor terminale pentru instalații de la Phoenix Contact. Acestea sunt ușor de recunoscut pentru fiecare poziție de montare a blocurilor terminale din distribuitorul pentru instalații.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Avantajele dvs. în detaliu

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere