Blocuri terminale pentru instalații

Blocuri terminale pentru instalații

Cea mai bună soluție pentru tehnologia pentru clădiri

Cu blocurile terminale pentru instalații puteţi realiza distribuitorul pentru instalații, rapid şi cu economie de spațiu.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale pentru instalații

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru cablarea în distribuitoarele plate pentru instalații, blocurile terminale push-in pentru instalații extrem de înguste de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită.

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune rapidă a conductorilor pre-tratați și monofilari, prin tehnologie directă, fără unelte
  • Conectare confortabilă cu forţe de inserție cu 50 procente mai mici
  • Sisteme trifazice pot fi clasate inteligent cu fișe de conectare standard
  • Testarea izolației fără deconectarea conductorului neutru, grație vanei de izolare
  • Flexibilitate deplină, toate blocurile terminale pentru instalații cu diferite tehnologii de conectare, combinate între ele
  • Desprindere și conectare simplă a conductorilor flexibili fără ferule cu butonul de acționare fără instrumente speciale
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Blocuri terminale pentru instalații PTI

Blocurile terminale pentru instalații push-in sunt adaptate la tehnologia pentru clădiri  

Blocurile terminale pentru instalații sunt adaptate la tehnologia pentru clădiri

Programul de produse ale blocurilor terminale pentru instalații push-in de la Phoenix Contact cuprinde blocuri terminale pentru instalații pe trei niveluri precum și blocuri terminale pentru deconectare nul și blocurile terminale de trecere, de deconectare și pentru împământare. Secțiunile conductoare conectabile ajung de la maximum 4 mm² până la 16 mm², în funcție de lățimea blocului terminal modular.

Terminal de alimentare pentru șină de curent N

Alimentare pentru barele de nul  

Alimentare pentru barele de nul

Cu terminalul de alimentare PTI 16-NLS-FI conectați barele de nul simplu, fără scule. Prin funcția integrată de bloc terminal capăt și suport, economisiți spațiu suplimentar în distribuitorul pentru instalații. Un suport cu contur identic completează portofoliul de produse.

Blocuri terminale pentru instalații pentru separare de circuite individuale

Blocuri terminale pentru instalații conform DIN VDE 0100-718  

Blocuri terminale pentru instalații conform DIN VDE 0100-718

Blocurile terminale pentru instalații cu cuțit de deconectare pentru separarea circuitelor electrice individuale sunt adaptate la cerințele dvs. specifice din tehnologia de instalare:

  • Cerințe de cablare şi conectare în distribuitoarele pentru instalații ale clădirilor publice (în conformitate cu VDE 0100/0108)
  • Cerință de separare a unui circuit individual, în conformitate cu VDE 0100-718

Blocuri terminale pentru instalații KNX

Asociere clară a punctului de conectare la coloarea KNX a conductorului  

Asociere clară a punctului de conectare la coloarea KNX a conductorului

CU blocurile terminale cu două niveluri codate cromatic, instalarea KNX devine și mai confortabilă, cu doar 3,5 mm lățime pentru fiecare bloc terminal.

  • Asociere cromatică a punctelor de conectare la culorile conductorilor
  • Triere simplă a potențialului cu jumpere standardizate
  • Marcarea clară facilitează prima punere în funcțiune, întreținerea și service-ul

Astfel triați comod pe o lățime de numai 7 mm firele principale și de rezervă ale sistemului de magistrală KNX.

Blocuri terminale pentru instalații DALI

Blocuri terminale pentru instalaţii, pentru iluminări cu curent de urgență comandate DALI  

Blocuri terminale pentru instalaţii, pentru iluminări cu curent de urgență comandate DALI

Blocurile terminale pentru instalaţii pe trei nivele cu zonă de separare universală au fost dezvoltate special pentru cablările de iluminare.

  • Iluminările cu curent de urgență pot fi asigurate confortabil și cablate în spațiu foarte restrâns
  • Pe partea internă a tabloului de comandă sunt integrate câte două canale pentru funcție pe fiecare etaj
  • Distribuție simplă și rapidă, a potențialului, de ex. de la sistemul de magistrală DALI

Blocuri de distribuţie push-in PTFIX gata de utilizare - despachetați, conectați, gata!

Distribuiți potențialul simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare  

Distribuiți potențialul simplu și rapid cu blocurile de distribuție push-in gata de conectare

Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără şuntare manuală cu până la 80 % economie de timp.

Blocuri de distribuție și alimentare cu 6, 12 și 18 puncte de conectare, precum și șaibe singulare cu două puncte de conectare sunt disponibile în unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă și sigură.

Distribuitoare de potențial în miniatură MPI

Conectori pentru doze în miniatură  

Conectori pentru doze în miniatură

Cu conectorii pentru doze în miniatură distribuiți potențialul în distribuțiile secundare și cutiile de joncțiune, în spații înguste. Blocurile de distribuție au fost dezvoltate special pentru cerințele instalării în clădiri.

  • Proiectate în conformitate cu standardul DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Posibilități de testare pentru toate sondele de testare obișnuite
  • Conectarea tuturor tipurilor de conductori și secțiuni între 0,14 mm² și 1,5 mm²

Sistem de blocuri terminale pentru instalații în clădiri

Blocuri terminale pentru instalații PTI și UTI  

Blocuri terminale pentru instalații PTI și UTI

Blocurile terminale pentru instalații PTI și UTI vă facilitează construcția rapidă și cu economie de spațiu a distribuitoarelor instalațiilor pentru clădiri. Independent de tehnologia de conectare, toate blocurile terminale modulare sunt compatibile și pot fi combinate între ele. Blocurile terminale pentru instalații de la Phoenix Contact sunt adaptate la cerințele specifice electroinstalării și construcției de distribuitoare. Accesoriile pentru etichetare și testare sunt standardizate și reduc considerabil costurile cu stocurile și cu logistica. Folosiți avantajele noilor blocuri terminale pentru instalații în lucrările dvs. din domeniul instalațiilor pentru clădiri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere