Blocuri terminale pentru instalații

Blocuri terminale pentru instalații

Cea mai bună soluție pentru tehnologia pentru clădiri

Cu blocurile terminale pentru instalații puteţi realiza distribuitorul pentru instalații, rapid şi cu economie de spațiu.

Înapoi la Conexiune cu șurub

Categorii

Căutare în Blocuri terminale pentru instalații

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru cablarea în distribuitoarele plate pentru instalații, blocurile terminale pentru instalații extrem de înguste de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită.

 

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu prin blocurile terminale compacte de distribuție pe trei niveluri, cu aceeași formă, pentru circuite mono şi polifazate
  • Sisteme trifazice pot fi clasate inteligent cu fișe de conectare standard
  • Flexibilitate deplină - toate blocurile terminale pentru instalații cu diferite tehnologii de conectare, combinate între ele
  • Testarea izolației fără deconectarea conductorului neutru - grație vanei de izolare
  • Montare simplă a blocurilor terminale, fără demontarea barei de nul
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Cerințe speciale

Blocuri terminale pentru instalații UTI  

Blocurile terminale pentru instalații UTI sunt adaptate la tehnologia pentru clădiri

Blocuri terminale pentru instalații UTI

Programul de produse ale blocurilor terminale pentru instalații UTI de la Phoenix Contact cuprinde blocuri terminale pentru instalații pe trei niveluri precum și blocuri terminale pentru deconectare nul și blocurile terminale de trecere, de deconectare și pentru împământare. Secțiunile conductoare conectabile ajung de la 4 mm² până la 16 mm², în funcție de lățimea blocului terminal modular.

Blocuri terminale pentru instalații în trei nivele, pentru conductori de până la 10 mm²

Blocuri terminale pentru instalații în trei nivele, pentru conductori de până la 10 mm²  

Blocuri terminale pentru instalații în trei nivele, pentru conductori de până la 10 mm²

Cu blocurile terminale multinivel UTI puteți cabla instalațiile clădirii dvs. în cele mai înguste spații. Canalele duble pentru funcții de la fiecare etaj asigură distribuția trifazică rapidă în şirul de blocuri terminale. Indicat pentru conductori până la 10 mm² și dotat cu toate caracteristicile sistemului CLIPLINE-complete.

Blocuri terminale pentru instalații pentru separare de circuite individuale

Blocuri terminale pentru instalații conform DIN VDE 0100-718  

Blocuri terminale pentru instalații conform DIN VDE 0100-0108

Blocurile terminale pentru instalații cu cuțit de deconectare pentru separarea circuitelor electrice individuale sunt adaptate la cerințele dvs. specifice din tehnologia de instalare:

  • Cerințe de cablare şi conectare în distribuitoarele pentru instalații ale clădirilor publice în conformitate cu DIN VDE 0100-0108
  • Cerință de separare a unui circuit individual, în conformitate cu VDE 0100-0108

Sistem de blocuri terminale pentru instalații în clădiri

Blocuri terminale pentru instalații PTI și UTI  

Blocuri terminale pentru instalații PTI și UTI

Blocurile terminale pentru instalații PTI și UTI vă facilitează construcția rapidă și cu economie de spațiu a distribuitoarelor instalațiilor pentru clădiri. Independent de tehnologia de conectare, toate blocurile terminale modulare sunt compatibile și pot fi combinate între ele. Blocurile terminale pentru instalații de la Phoenix Contact sunt adaptate la cerințele specifice electroinstalării și construcției de distribuitoare. Accesoriile pentru etichetare și testare sunt standardizate și reduc considerabil costurile cu stocurile și cu logistica. Folosiți avantajele noilor blocuri terminale pentru instalații în lucrările dvs. din domeniul instalațiilor pentru clădiri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere