Înapoi la Prezentare generală

Module de redundanță PRP

Module de redundanță PRP pentru Ethernet industrial

În numeroase rețele, este deosebit de importantă problema siguranței în caz de defecțiune. Modulele de redundanță PRP permit o redundanță paralelă în rețea, fără timp de comutare în caz de eroare. Astfel, modulele asigură o disponibilitate ridicată a rețelei dumneavoastră.

Avantajele dumneavoastră

  • Construirea simplă a unei infrastructuri de rețea cu disponibilitate ridicată fără configurare
  • Lipsa timpilor de comutare, pentru operare fără întreruperi în caz de eroare
  • Fără pachete pierdute la întreruperea unei rețele sau a unei componente de rețea
  • Pot fi utilizate în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice, electrostatice și climatice, în conformitate cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Integrarea dispozitivelor care nu sunt compatibile PRP, în rețele paralele, pentru disponibilitate maximă

Rețele cu disponibilitate ridicată

Parallel Redundancy Protocol (PRP) permite comunicarea datelor fără timpi de comutare, asigurând astfel cea mai mare disponibilitate posibilă a rețelei. Acest lucru se realizează prin redundanța rețelei PRP, care se bazează pe două canale independente, active, între două dispozitive.

Emițătorul utilizează două interfețe de rețea independente, care emit simultan aceleași date. Astfel, protocolul de control de redundanță se asigură că receptorul utilizează numai primul pachet de date și al doilea este eliminat. În cazul în care este primit un singur pachet, atunci receptorul știe că pe celălalt canal a survenit o avarie.

Exemplu de construire a rețelei cu Parallel Redundancy Protocol

Redundanță rețea în paralel, cu modulul de redundanță PRP

Utilizare multiplă

PRP este adecvat atât pentru protocoale Ethernet precum PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP, cât și alte protocoale superioare Ethernet Layer 2.

În plus, puteți utiliza redundanța standardizată a rețelei PRP indiferent de topologia rețelelor și de mecanismele de redundanță care acționează asupra rețelei respective. Procesul de redundanță este adecvat astfel pentru toate aplicațiile energetice și este disponibil și pentru tehnologia chimică, farmaceutică și de proces, precum și pentru sistemele de producție.

Module de redundanță PRP pentru disponibilitate maximă

Modul PRP cu cabluri Ethernet pentru cablarea de rețea redundantă  

Modul PRP pentru crearea de rețele redundante

Modulele de redundanță FL RED de la Phoenix Contact permit construirea simplă a unei rețele PRP paralele, cu disponibilitate ridicată, complet fără configurare. La punerea în funcțiune, trebuie să aveți grijă numai la conectarea corectă a componentelor la dispozitiv conform marcajelor de culoare. Dispozitivele Ethernet care nu acceptă protocolul de redundanță paralelă pot fi integrate în această infrastructură de rețea cu disponibilitate ridicată fără o configurare complicată.

Funcțiile de diagnoză prin LED-uri, precum și un contact de semnalizare fără potențial asigură compatibilitate suplimentară la construirea și utilizarea rețelei paralele.

Pentru utilizarea în sisteme energetice, modulele de redundanță îndeplinesc și cerințele electromagnetice, electrostatice și climatice extreme ale standardelor IEC 61850-3 și IEEE 1613. O sursă de alimentare cu un domeniu larg de alimentare asigură suplimentar exploatarea fiabilă și în cazul tensiunilor de alimentare fluctuante din sistem.

Prezentare generală a modulelor de redundanță FL RED

Modul de redundanță cu două porturi de redundanță RJ45Modul de redundanță cu două porturi de redundanță cu fibră optică cu contact LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Viteză de transfer10/100 Mbps10/100 Mbps
Configurație port2x RJ45 ca porturi de redundanță
1x RJ45 pentru dispozitiv terminal
2x fibră optică cu contact LC (multimod) ca porturi de redundanță
1x RJ45 pentru dispozitiv terminal
Domeniu de temperatură-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tensiune de alimentare20 V CC ... 48 V CC20 V CC ... 48 V CC
Aprobări și normeÎndeplinește IEC 61850-3 și IEEE 1613Îndeplinește IEC 61850-3 și IEEE 1613
RedundanțăPRPPRP

Către modulul de redundanță PRP pentru utilizarea în sistemele energetice.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere