Tehnologii de instalare pentru Ethernet industrial

Tehnologii de instalare pentru Ethernet industrial

Pentru toate rețelele

Indiferent dacă este vorba despre conductoare de cupru sau de fibră optică - aici puteți găsi o gamă largă de materiale pentru instalația dvs.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Tehnologii de instalare pentru Ethernet industrial

Afişează toate produsele din această categorie

Instalați-vă singuri întreaga rețea – ne face plăcere să vă ajutăm. De la Phoenix Contact puteți obține toate componentele și uneltele necesare pentru montarea flexibilă la fața locului.

Avantajele dumneavoastră

  • Totul dintr-o singură sursă: de la cablul configurat, până la modulul de redundanță
  • Instalare rapidă: cabluri pre-asamblate, tăiate la lungimea dorită
  • Asamblarea simplă la fața locului, prin intermediul uneltelor performante de montare

Module SFP: Utilizarea flexibilă a echipamentelor tehnice cu fibră de sticlă

Trei module SFP  

Module SFP pentru transmiterea flexibilă prin fibră optică

Cu modulele SFP (Small Form Pluggable) puteți folosi în mod flexibil porturile SFP ale switchurilor dvs. Ethernet Switch. Indiferent dacă aveți nevoie de transmisie monomod sau multimod, de Ethernet de viteză sau de Gigabit, Phoenix Contact vă oferă modulele SFP potrivite pentru aplicațiile dvs.:

  • Transmisie prin cupru și fibră optică (monomod și multimod)
  • Lungimi de transmisie de până la 80 km
  • Transmisie prin monofibră cu tehnologie WDM
  • 100 Mbps și 1000 Mbps
  • Pot fi utilizate în toate switchurile cu sloturi SFP de la Phoenix Contact

Panou patch Ethernet: Realizarea rapidă a conexiunii sigure

Trei panouri patch Ethernet  

Panourile patch permit realizarea sigură a conexiunii de la tabloul de distribuție la câmp

Panourile patch Ethernet vă permit conectarea simplă și rapidă între cablarea de câmp și cablarea tabloului de distribuție. În spațiul de cablare acoperit, conexiunea IDC, push-in sau cu șurub simplifică instalarea cablului de câmp. Ecranarea cablului se conectează simplu, rapid și fără unelte –​ funcționează în același timp ca clapetă de blocare. Astfel se economisește mult timp la instalare.

Opțional, primiți aceste module interfață cu protecție la tensiune de descărcare și monitorizarea curentului ecranării.

Injectoare PoE: Alimentare sigură și simplă

Injectoare PoE  

Injectoarele PoE alimentează rețeaua în mod sigur cu date și tensiune

Cu injectoarele Power over Ethernet (​PoE​), participanții la Ethernet, cum ar fi camerele, sunt alimentați cu date și tensiune printr-un cablu comun. Soluția compactă stand-alone este disponibilă în diferite clase de performanță de până la 60 Watt.

În afară de priza RJ45, injectoarele PoE dispun de tehnologii de conectare alternative pentru cablul de câmp și protecția integrată la tensiunea de descărcare. Această protecție apără dispozitivele terminale conectate și mărește astfel disponibilitatea sistemului.

Izolatoare de rețea pentru separarea galvanică a rețelei

Două izolatoare Ethernet  

Izolatoarele de rețea vă protejează dispozitivele terminale

Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă pentru transmiterea fără interferențe a datelor în mediile industriale. Pentru separarea galvanică din rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizați FL ISOLATOR.

Prin intermediul separării de înaltă calitate, de până la 4 kV, vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Imunitatea la perturbații este, astfel, semnificativ mai mare.

FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montare pe perete.

Module de redundanță PRP pentru disponibilitate ridicată a rețelei

Două module de redundanță PRP  

Module de redundanță pentru redundanța paralelă în rețea

În numeroase rețele, este deosebit de importantă problema siguranței în caz de defecțiune. Modulele de redundanță PRP permit o redundanță paralelă în rețea, fără timp de comutare în caz de eroare. Astfel, modulele dispun de o disponibilitate ridicată a rețelei dvs.

Avantajele dvs. pe scurt:

  • Construirea simplă a unei infrastructuri de rețea cu disponibilitate ridicată fără configurare
  • Lipsa timpilor de comutare, pentru operare fără întreruperi în caz de eroare
  • Fără pachete pierdute la întreruperea unei rețele sau a unei componente de rețea
  • Pot fi utilizate în cele mai dificile condiții de mediu electromagnetice, electrostatice și climatice, în conformitate cu IEC 61850-3 și IEEE 1613
  • Integrarea dispozitivelor care nu sunt compatibile PRP, în rețele paralele, pentru disponibilitate maximă

Instalație pe cupru: De la cablul de rețea până la fișa RJ45 și conectorul circular

Cablu de cupru cu fișe RJ45 și M12  

Cablurile de cupru potrivite pentru instalația dumneavoastră

Cablarea pe bază de cupru pentru transferul de date de la Phoenix Contact​ convinge prin configurarea simplă, fără scule speciale și un transfer rapid de date până la 10 GBit/s. De la RJ45​, la USB și ​D-SUB​, până la ​M12​, veți beneficia de fișele potrivite pentru aplicația dumneavoastră. Conceptele speciale de ecranare cu ecranare CEM la 360° garantează o stabilitate CEM și ESD ridicată.

Instalație pe fibră optică: De la cablul din fibră de sticlă până la fișa cu fibră optică

Cablu de fibră optică  

Gamă diversă de cabluri și fișe

Fibra optică permite o viteză de transfer ridicată, atenuare redusă, fiind de asemenea insensibilă la interferențele electromagnetice. Fibra optică este recomandată în special pentru distanțe mari. Phoenix Contact oferă o gamă extinsă de produse bazate pe tehnologia de instalare pe fibră optică, de la SC​​-​​RJ​, LC, SC, F-SMA până la ST, precum și tipuri de fibre POF, ​PCF​, GOF:

  • Cablu din fibră optică în diferite variante
  • Fișă cu fibră optică pentru montare proprie
  • Situație de asamblare cu unelte profesionale
  • Dispozitive de măsură pentru fibră optică

Accesoriile necesare, cum ar fi cuplajele sau trecerile prin panou, completează pachetul.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Panou patch Ethernet

Conectare simplă și rapidă în câmp

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere