Înapoi la Prezentare generală

Panou patch

Componente de infrastructură Ethernet

Panourile patch servesc drept module interfață între cablajul rețelei și cablajul tabloului de distribuție. Noile dispozitive pe șine DIN oferă acum, pe lângă conexiunea RJ45 tradițională, și conexiune push-in, IDC sau conexiune cu șurub. Astfel economisiți mult timp la instalare. Acestea sunt disponibile ca variante cu protecție la tensiune de descărcare integrată și sistem de monitorizare a curentului ecranării.
Programul va fi completat cu injectoare Power-over-Ethernet, cu care participanții la Ethernet retrași pot fi alimentați cu date şi tensiune printr-un cablu comun.

Avantajele dumneavoastră

  • Montare rapidă și simplă
  • Gamă largă de diverse tehnologii de conectare
  • Protecție la supratensiune pentru o disponibilitate înaltă a instalației
  • Monitorizare a curentului ecranării pentru diagnoză în caz de curenți în ecranare din cauza CEM sau diferențelor de potențial
  • Spațiu de cablare mascat de capacul frontal
  • Design compact

Tehnologii de conectare diverse și spațiu de cablare mascat

Prezentare generală a panourilor patch  

Prezentare generală a panourilor patch

Mai multă flexibilitate și economie de timp la instalare: puteți alege între conexiunea IDC, push-in, cu șurub și RJ45.

Spațiul de cablare este mascat: un capac rabatabil acoperă spațiul de cablare al părții cablurilor de rețea cu blocurile terminale de conectare și contactele ecranului. În acest fel se asigură un aspect unitar al instalației. Pe lângă avantajul estetic, firele de conexiune sensibile sunt protejate de influențe exterioare.

Conectarea fără scule a ecranării

Conexiune fără piese care se pot pierde  

Conectarea fără scule a ecranării

Ecranarea cablului se conectează simplu și rapid la dispozitiv, fără să fie nevoie de scule - funcționează în același timp ca clapetă de blocare. Introduceți cablul în canalul prevăzut și închideți cadrul de ecranare - gata. Avantajul dvs.: timpi scurți de instalare datorită realizării conexiunii fără scule și fără piese care se pot pierde.

Protecție la tensiune de descărcare și monitorizarea curentului ecranării pe partea cablurilor de rețea

Monitorizarea curentului ecranării prin LED  

Monitorizarea curentului ecranării prin LED

Panourile patch sunt disponibile ca variante cu noile funcții de protecție la tensiune de descărcare și de monitorizare a curentului ecranării. Protecția la supratensiune integrată protejează dispozitivele și aplicația împotriva tensiunilor înalte care apar brusc la cablurile de date. Monitorizarea curentului ecranării se poate utiliza în aplicațiile Power-over-Ethernet ca sistem de diagnoză. La diferențe de potențial sau alți curenți ai ecranării apăruți din cauza influențelor CEM, acest lucru este semnalat printr-un LED.

Către panourile patch drept module interfață între cablarea rețelei și cablarea tabloului de distribuție.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Panou patch Ethernet

Conectare simplă și rapidă în câmp

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere