Tehnologii de instalare

Tehnologii de instalare

Confortabil și potrivit câmpului

Cablu, fișă și unelte pentru instalare simplă și rapidă.

Înapoi la Comunicarea magistralei de câmp

Categorii

Căutare în Tehnologii de instalare

Afişează toate produsele din această categorie

Tehnologia de instalare de la Phoenix Contact vă oferă toate cablurile, fișele și sculele necesare pentru a implementa rețele magistrală de câmp din fibră optică și cupru, adecvate domeniului. Pe fundalul cantităților mari de date, perturbărilor CEM în creștere și a extinderii spațiale mai mari, tehnologia cu fibră optică devine din ce în ce mai importantă. Gama de produse pentru cablarea rapidă și fiabilă cuprinde cabluri simple la lungimea dorită, cabluri gata asamblate cu fișe, precum și diferite treceri prin panou. În funcție de utilizare, sunt disponibile produse pentru tabloul de distribuție, precum și pentru instalarea directă în câmp, cu grad ridicat de protecție.

Avantajele dumneavoastră

  • Sistem de instalare adaptat pentru dispozitivele din tabloul de distribuție, precum și pentru elementele de câmp cu grad ridicat de protecție
  • Asamblarea simplă a cablurilor din fibră optică în câmp
  • Cabluri preasamblate și testate pentru instalarea rapidă și fără erori

Fișă SUBCON cu conexiune M12 și IP65

Fișele Feldbus cu interfață D-SUB și M12 servesc ca adaptoare între zona exterioară și cea interioară  

Fișele Feldbus cu interfață D-SUB și M12 servesc ca adaptoare între zona exterioară și cea interioară.

Fișele Feldbus pentru PROFIBUS și CANopen® combină conexiunea D-SUB uzuală pentru IP20 cu conectoarele M12, care s-au impus în cazul modulelor IP65.

Datorită intrărilor diferite de cablu, fișele cu conexiune rapidă M12 au multiple utilizări. Noua carcasă turnată oferă cel mai înalt grad de protecție mecanică la o greutate relativ redusă. Astfel, produsele pot fi utilizate în aplicații cu nivel ridicat al vibrațiilor, fără a pune în pericol modulele scumpe.

Conexiunea SPEEDCON-M12 permite o blocare fără eroare, dintr-o singură rotație. Componentele gata confecționate pot fi montate, astfel, foarte ușor.

Conexiune rapidă fișă SUBCON, special pentru fiecare dispozitiv PROFIBUS

Conector fișă 90° PROFIBUS  

Conector fișă 90° PROFIBUS

Special pentru utilizarea în sistemele PROFIBUS, am conceput fișe cu conexiune rapidă în diferite variante. Astfel, puteți conecta confortabil și rapid cablurile magistrală de intrare și de ieșire. Gama de produse include fișe cu conexiune rapidă pentru fiecare aplicație PROFIBUS:

  • Intrare cablu înclinată, la 35° și 90°
  • Intrare axială cablu
  • Interfață suplimentară de programare
  • Rezistoare terminație integrate, comutabile

Puteți utiliza fișa și pentru cablurile PROFIBUS cu conductoare de cupru rigide și flexibile. Rezistorul terminație este deja integrat în toate tipurile de design. Puneți în funcțiune cu ușurință rezistența de conectare din exterior, prin intermediul unui comutator culisant.

Fișă universală SUBCON pentru toate cerințele

Fișe cu conexiune rapidă din familia SUBCON  

Fișe cu conexiune rapidă din familia SUBCON

Rămâneți flexibil. Cu fișele universale din familia SUBCON, nu sunteți legați de un sistem. Chiar și pentru protocoalele dezvoltate special beneficiați de o conexiune confortabilă, fără cositorire și sertizare.

Phoenix Contact oferă variante cu 9, 15 sau 25 de contacte, pentru toate interfețele uzuale precum  RS-232/422/485, TTY și multe altele.

Sculă din cupru: asamblarea simplă a cablurilor Profibus

Asamblarea cablurilor cu scula de dezizolare rapidă  

Asamblarea cablurilor cu scula de dezizolare rapidă

Efort minim. Cablurile Profibus pot fi asamblate cu scula de dezizolare rapidă PSM-STRIP-FC/PROFIB. Cu o singură unealtă rezolvați două etape de lucru:

  • Dezizolarea cablurilor și a conductoarelor simple și introducerea în prize.
  • Închideți capacul carcasei fișei și gata

Sculă din fibră optică: trusă de scule - conexiune simplă la fața locului

Trusă de scule PSM-HCS-KONFTOOL  

Trusă de scule PSM-HCS-KONFTOOL

Decizie practică. Toate uneltele și fișele pentru o asamblare practică sunt disponibile acum la fața locului și permanent la îndemână. În trusa de unelte PSM-HCS-KONFTOOL găsiți gama completă de scule. Sunteți echipați complet pentru fiecare etapă de lucru:

  • Dezizolarea fibrei: clește de dezizolat, cuțit de dezizolat fibră, foarfecă de aramidă
  • Glisarea și înșurubarea părților componente ale fișei
  • Zgârierea și ruperea fibrei pe partea din față a fișei: unelte de despicat fibră optică

Cu această unealtă brevetată pentru despicat fibra optică nu mai aveți nevoie de etapele de sertizare, lipire sau lustruire.

Cabluri și fișe din fibră optică

Cablu de fibră optică  

Cablu de fibră optică

Cablurile de fibră optică completează gama de cabluri de fibră optică cu un sistem integral de transmitere. În funcție de distanța necesară, puteți alege între tehnologia din polimeri, HCS (Hard Clad Silica) sau fibră de sticlă.

Phoenix Contact oferă variante de cablu dezvoltate special pentru diferite condiții de mediu și de aplicații:

  • Cabluri din fibră optică preasamblate, cu combinații de fișe la alegere
  • Cabluri din fibră optică la lungimea dorită
  • Cabluri Patch preasamblate pentru integrarea rapidă a dispozitivelor din fibră optică în rețelele existente din fibră optică

Oferim cablurile Patch la dimensiunea de unu, doi sau cinci metri - ca fibră de sticlă mono sau multimod.

Fișă:

Realizați singuri, la fața locului, simplu și rapid, seturile de fișe pentru fibră HCS sau polimerică. În funcție de tipul de conexiune al dispozitivelor dvs., puteți alege între tipuri de fișe FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ și SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere