Sisteme de instalare

Sisteme de instalare

Distribuția simplă și rapidă a energiei

Conexiune sigură a cablurilor, în câțiva pași, fără scule speciale - prin intermediul sistemelor de instalare.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Sisteme de instalare

Afişează toate produsele din această categorie

Conectați rapid cablurile fără complicații și fără unelte speciale: cu sistemele de instalare IPD și QPD de la Phoenix ​​Contact​. Alegeți, în funcție de aplicație, dintre conectarea simplă de cabluri, distribuția de energie sau conectarea de dispozitive. Grație conexiunii comode push-in sau conexiunii rapide cu dislocare IDC QUICKON, economisiți până la 80 % din timpul de cablare.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de timp de până la 80 % la conectarea la fața locului
  • Asamblare simplă și rapidă, fără scule speciale
  • Configurare flexibilă a distribuției de energie, prin variantele fixe și conectabile
  • Fiabilitate ridicată datorită carcaselor robuste până la gradul de protecție IP68/69K, cu rezistență la șoc IK07
  • Electronică protejată în mod consecvent, deoarece carcasa nu trebuie deschisă nici pentru conectarea cablului de alimentare

Treceri prin panou IPD cu conexiune push-in

Cablare automatizată cu IPD la corpuri de iluminat

Cablare automatizată cu IPD la corpuri de iluminat

Cu IPD (Installation Power ​Distribution​), obțineți o conexiune la dispozitiv cu grad de protecție IP67, rezistent la condițiile nefavorabile, executată în tehnologie de conectare push-in, fără conectori. Conexiunea de putere permite utilizarea roboților de cablare pe partea dispozitivului, respectiv utilizarea cablurilor cu 3 și 5 poli cu secțiunea de până la 2,5 mm² pe partea rețelei. IPD se bazează pe standarde industriale uzuale și este ideal pentru utilizare în zone exterioare și în medii umede.

Sistem de instalare QPD cu conexiune QUICKON

Sistemul de instalare OPD

Sistemul de instalare OPD

O distribuție industrială de energie nu trebuie să ia mult timp și să fie complicate. Așa este și sistemul robust de instalare QPD IP68/69K, pentru performanțe de până la 690 V/40 A. Grație conexiunii cu dislocare IDC QUICKON testate, cablurile de până la 5 x 6,0 mm² pot fi conectate simplu și rapid, fără sertizare și fără scule speciale. Puteți alege între conexiunile rigide și conectabile și, astfel, puteți proiecta soluții flexibile de distribuție. Conectarea dispozitivelor poate fi și ea realizată foarte simplu, fără a fi necesară deschiderea dispozitivului. Piesele electronice sensibile sunt, astfel, protejate împotriva intemperiilor.

Prezentare gamă QPD

Prezentare gamă QPD  

Prezentare gamă QPD

(1) Treceri prin panou
Trecerile prin panou sunt presetupe conectabile din exterior. Prin utilizarea acestora, dispozitivele nu mai trebuie să fie deschise pentru conectarea cablurilor. Astfel, clasa de protecție specifică a producătorului este asigurată.

(2) Conector cablu
Pentru prelungirea cablului sau pentru reparații, aveți la dispoziție conectorul de cablu. În combinație cu conectorul cu fișe, conectorul cablu poate fi folosit ca legătură flexibilă de cuplare.

(3) Conector
Pentru înlocuirea rapidă a dispozitivelor – în timpul lucrărilor de service sau la montarea cu cabluri pre-asamblate – conectorul cu contact PE principal este deosebit de potrivit. Acesta este codat pentru a preveni conectarea greșită.

(4) Distribuitor T
Cu ajutorul distribuitorului compact T poate fi instalată în mod simplu o linie de derivație pentru consumator. 

(5) Distribuitor H
Distribuitorul H este un conector fagure compact, robust și cu conexiune rapidă. Cele patru conexiuni sunt conectate în paralel, permițând astfel utilizarea suplimentară ca distribuitor în stea.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Instalaţie electrică industrială cu QPD

Soluţia de instalare în sisteme industriale extinse.


Sistem de instalare QPD

Confecționare rapidă și simplă

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere