Înapoi la Prezentare generală

Inline: înregistrarea și evaluarea flexibilă a datelor

Înregistrarea și evaluarea flexibilă și precisă a datelor

Sistemul I/O Inline oferă un portofoliu larg de blocuri terminale analogice și funcționale. Astfel, spectrul cuprinde de la înregistrarea simplă a valorilor analogice până la blocuri terminale performante pentru măsurarea energiei. Utilizați numeroasele posibilități de parametrizare ale acestor blocuri terminale I/O și adaptați funcțiile la aplicațiile dvs.

Înregistrare versatilă a valorilor măsurate în componentele sistemului

Exemplu de înregistrare a valorilor măsurate în componentele sistemului  

Exemplu de înregistrare a valorilor măsurate în componentele sistemului

Instalați blocurile terminale Inline funcționale în modu flexibil impus de aplicația dvs. Cu blocurile terminale de intrare analogice puteți înregistra debite, presiuni sau greutăți, în mod economic și extrem de precis. Puteți determina pozițiile pieselor dvs. cu un bloc terminal de intrare cu traductor incremental sau, alternativ, ca poziție absolută, prin intermediul unui bloc terminal pentru evaluarea traductoarelor SSI. Analizați-vă consumul de energie cu terminalele pentru măsurarea energiei Inline și economisiți costuri cu energia, prin optimizarea aplicației dvs.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere