Înapoi la Prezentare generală

Blocurile terminale Inline ECO: automatizare simplă și economică, fără parametrizare

Automatizare simplă și economică cu blocurile terminale Inline Eco

Cu blocurile terminale Inline ECO rezolvați simplu și economic comenzile de automatizare. După motto-ul „un bloc terminal, o funcție”, în seria noilor blocuri modulare Inline ECO veți găsi mereu funcția potrivită pentru aplicația dvs. de automatizare. O parametrizare specială a blocurilor terminale nu este necesară. Prin utilizarea blocurilor terminale I/O sigure, Inline ECO Safe, vă puteți face aplicația sigură - fără niciun fel de software suplimentar.

Soluție centralizată pentru siguranța funcțională din mașinile compacte

Stație Inline ECO cu blocuri terminale I/O sigure  

Topologia unei soluții de automatizare Safety simplă și centralizată

Integrați un bloc terminal I/O sigur prin inserare simplă în stația dvs. Inline I/O. Blocurile terminale de ieșire digitale cu aprobare pentru circuite segmentate orientate spre siguranță pot fi montate apoi direct de la blocurile terminale I/O sigure. La activarea unui senzor, de ex., oprirea de urgență, alimentarea cu tensiune a actuatorului pentru modulele de ieșire înseriate sunt decuplate în siguranță. La un bloc terminal I/O sigur pot fi conectate până la două circuite de senzori cu 2 canale. Toate mesajele de stare și de eroare sunt transmise la controlerul standard.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere