Înapoi la Prezentare generală

Inline: fiabil până în zona 2

Automatizare fiabilă până în zona 2 în industria proceselor, cu Inline

Comunicați și în domeniile Ex cu blocurile terminale I/O Inline cu protecție intrinsecă. În acest sens, aveți la dispoziție o selecție de blocuri terminale I/O pentru utilizare în domenii Ex până la zona 2. Cu numai trei blocuri terminale I/O cu protecție intrinsecă puteți rezolva cele mai diferite sarcini de automatizare din domenii sensibile, pe baza posibilităților extrem de versatile de parametrizare.

Detectarea fiabilă și sigură a semnalelor, în domeniu Ex

Topologie pentru captarea sigură a semnalelor în zona 0, zona 1 și zona 2  

Topologie pentru captarea sigură a semnalelor în zona 0, zona 1 și zona 2

Cu blocurile modulare I/O albastre puteți conecta, respectiv transmite semnale suplimentare de intrare și de ieșire, din domeniile Ex din Zonele 1 și 0. Astfel, stația Inline poate fi instalată atât în domeniile fără potențial exploziv, cât și în domeniile Ex (zona 2). Este posibilă în orice moment o combinație între blocurile terminale I/O standard și blocurile terminale I/O cu protecție intrinsecă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere