Inline - I/O-uri sigure

Siguranță în automatizare

Siguranță în automatizare

Flexibilitate şi fiabilitate în aplicaţii sigure.

Înapoi la Inline - sistemul fin modular I/O

Categorii

Căutare în Inline - I/O-uri sigure

Afişează toate produsele din această categorie

La Inline puteți alege: Realizați cele mai simple soluții pentru siguranța funcțională cu blocul terminal ECO Safe sau soluții de siguranță complexe cu SafetyBridge Technology sau PROFIsafe.

Avantajele dvs.

  • Realizare simplă a soluţiilor cescentralizate de siguranţă, graţie tehnologiei SafetyBridge
  • Integrare safety simplă, fără parametrizare complicată
  • Utilizare flexibilă prin compatibilitatea cu toate sistemele de magistrală standard
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF

Dispozitive I/O sigure pentru toate sistemele obișnuite de magistrale

Modulele de siguranță Inline pot fi distribuite arbitrar în cadrul rețelei  

Modulele de siguranță Inline pot fi distribuite arbitrar în cadrul rețelei

Și blocurile noastre terminale I/O orientate spre siguranță subliniază flexibilitatea sistemului I/O Inline În funcție de cuplorul de bus și de controlerul de siguranță, blocurile terminale I/O funcționează cu PROFIsafe în sistemele PROFINET și PROFIBUS sau în aplicațiile de securitate INTERBUS.

În acest scop, vă oferim module de intrare și de ieșire, precum și modulele releu. Cu ajutorul acestor produse, îndepliniți cerințele de siguranță până la:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Securitate fără controlere de siguranță
Doriți să integrați siguranța funcțională, indiferent de rețea și fără alte controlere de siguranță? Atunci alegeți I/O-uri sigure, cu tehnologie SafetyBridge.

Distribuiţi I/O-urile galbene sigure după necesităţi, în sistemul dvs. Modulele lucrează centralizat sau descentralizat sub un controler standard.

Tehnologia SafetyBridge - cu siguranță, foarte flexibilă

Topologie după principiul tehnologiei SafetyBridge  

Principiul tehnologiei SafetyBridge

Tehnologie SafetyBridge înseamnă că modulele de intrare și de ieșire fac schimb de semnale legate de siguranță. Deoarece modulele editează propriile funcții de siguranță, puteți utiliza controlerul standard și rețeaua numai ca mijloc de transport.

Fără controlerul de siguranță sau un sistem sigur magistrală de câmp, aceasta este o soluție ieftină pentru siguranța funcțională din aplicațiile standard.

Astfel, modulele I/O sigure cu tehnologie SafetyBridge îndeplinesc toate cerințele legate de siguranță până la SIL 3 sau PL e.

Două relee de siguranță într-un bloc terminal I/O sigur

Bloc terminal sigur I/O Inline ECO Safe  

Bloc terminal sigur I/O Inline ECO Safe cu funcția a două relee

Cu blocurile terminale sigur I/O Inline ECO Safe decuplați în siguranță blocuri terminale standard de ieșire înseriate. Soluția de siguranță devine transparentă, fiindcă toate notificările de statut sau de defecțiuni sunt transmise la controlerul standard. Astfel pot fi reduși timpii de oprire condiționați de securitate.

Integrați un bloc terminal I/O sigur prin inserare simplă în stația dvs. Inline I/O. Blocurile terminale standard de ieșire vor fi montate la dreapta blocului terminal I/O sigur.

La activarea unui senzor, de ex., oprirea de urgență, alimentarea cu tensiune a actuatorului pentru blocurile terminale de ieșire înseriate sunt decuplate în siguranță. La un bloc terminal I/O sigur pot fi conectate până la două circuite de senzori cu două canale. Dacă aveți nevoie de mai multe circuite de senzori în aplicația dvs., puteți integra și alte blocuri terminale I/O sigure.

În funcție de senzorii și actuatorii utilizați, puteți implementa funcții de securitate până la SILCL 3 și P e.

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere