Inline - sistemul fin modular I/O

Inline pentru flexibilitate maximă

Flexibilitate maximă

Puneți în practică soluția dvs. I/O complet personalizată.

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Inline - sistemul fin modular I/O

Afişează toate produsele din această categorie

Inline este un dispozitiv flexibil și versatil cu design cu granulație fină pentru tabloul de distribuție. Dintr-o selecție mare de I/O-uri și borne terminale funcționale pentru toate sistemele standard magistrală de câmp și rețelele Ethernet, combinați funcțiile de automatizare, pentru o personalizare completă.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate maximă grație selecției extinse de blocuri terminale I/O, blocuri terminale funcționale, cuploare de bus și controlere
  • Lățimea redusă și numărul personalizat de canale ale blocurilor terminale I/O economisesc spațiu în tabloul de distribuție
  • Aprobările internaționale, modulele de siguranță și Ex-i permit o gamă largă de aplicații
  • Extinderea magistralei locale până în câmp, fără cuploare suplimentare de bus, grație terminalelor de derivație

Inline - dispozitivul versatil din tabloul de distribuție

Sistemul I/O Inline și avantajele sale

Sistemul I/O Inline cu toate avantajele sale

1

LED-uri de diagnoză pentru rețea și magistrala internă

2Conectare la rețea sau la magistrală
3Conexiune simplă a ecranajului - prin intermediul unei conexiuni integrate a ecranajului pe blocul terminal, puteți conecta simplu conductoare ecranate, fără să aveți nevoie de alte accesorii
4Marcarea în culori a punctelor de conectare simplifică cablarea
5

Manevrare simplă

  • LED-uri de stare și diagnostic
  • Cod cromatic pentru recunoașterea ușoară a funcționalităților I/O
  • Puncte de conectare numerotate clar
6Pe baza segmentării intenționate, aveți mai multă siguranță pentru sistemul dvs., grație segmentelor de stație asigurate independent și conectate separat în rețea
7Inscripționați repede și ușor blocuri terminale, conductoare, cabluri și dispozitive cu sistemul de tipărire MARKING system

Controler, cuplor de bus sau I/O-uri - flexibilitate și varietate maximă

Indiferent dacă cu controler Phoenix Contact sau în alte rețele uzuale: Inline vă oferă flexibilitate și varietate maximă în automatizarea dvs.

Controlerele Inline pot fi extinse în mod simplu cu versatilele blocuri terminale I/O și oferă un server de rețea integrat. Cuplorul de bus integrează Inline în sistemele de magistrală de câmp uzuale și în rețelele Ethernet. Cu blocurile terminale modulare sigure I/O realizați soluții pentru siguranța funcțională și blocurile terminale funcționale vă dau libertate în cele mai diferite cerințe de automatizare.

Controler Inline, cuplor de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu diverse funcții

Controler Inline, cuplor de bus, I/O-uri sigure și I/O-uri cu diverse funcții

Un bloc terminal modular, o funcție

Extras din portofoliul de produse blocuri terminale modulare Inline ECO-I/O  

Noile blocuri terminale Inline ECO I/O-Klemmen

Cu noile blocuri terminale Inline ECO I/O rezolvați simplu și economic comenzile de automatizare. După motto-ul, un bloc terminal, o funcție, în seria noilor blocuri modulare Inline Eco, veți găsi mereu funcția potrivită pentru comanda dvs. de automatizare. O parametrizare specială a blocului terminal nu este necesară. Asigurați-vă aplicația simplu și fără software suplimentară utilizând blocul terminal sigur Inline ECO Safe. Sigur că toate blocurile terminale Inline ECO pot fi combinate și cu toate cuploarele de bus și blocurile terminale standard Inline.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Prezentare rapidă și simplă a sistemului I/O Inline

Aflați mai multe despre caracteristicile și opțiunile sistemului I/O Inline.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere