I/O-uri Inline

O multitudine de funcții

O multitudine de funcții

Înregistrarea și evaluarea flexibilă a datelor.

Înapoi la Inline - sistemul fin modular I/O

Categorii

Căutare în I/O-uri Inline

Afişează toate produsele din această categorie

Alegeți blocurile terminale I/O cu sau fără parametrizare. O selecție mare de funcționalități versatile cu autorizări cuprinzătoare vă dau libertate în orice topologie. O granularitate fină pune bayele concepției în stația dvs. I/O.

Avantajele dvs.

  • Selecția mare de blocuri terminale digitale, analogice și de funcții oferă versatilitate în înregistrarea de valori măsurabile
  • Flexibilitate prin parametrizare versatilă
  • Efort redus de programare, grație prelucrării anticipate a blocurilor terminale I/O

Extindere magistrală locală - de la tabloul de distribuție până în câmp

Stație I/O Inline cu cuplare Fieldline  

Stație Inline cu cuplare Fieldline

Detectați semnalele direct în câmp și cablați-le fără alte cuploare de bus, până în tabloul de distribuție. 

Prin intermediul blocurilor terminale intercalate Inline puteți reduce numărul de cuploare de bus și, astfel, numărul de participanți în rețea. Acest lucru înseamnă: comunicație permanentă cu mai puține cuploare de bus.

Doriți să transmiteți semnalele I/O, fără niciun cablu? Puteți conecta până la trei dispozitive I/O cu stația de bază, prin conexiune Bluetooth.

Inline Ex i – dispozitive I/O cu protecție intrinsecă pentru domeniul Ex

Detectarea fiabilă și sigură a semnalelor, în domeniu Ex  

Detectarea fiabilă și sigură a semnalelor, în domeniu Ex

Asigurați-vă stația I/O Inline pentru zonele cu potențial exploziv: înseriați simplu modulele I/O Ex-i albastre, cu protecție intrinsecă, în spatele blocului terminal I/O standard. În acest sens, este disponibilă o varietate mare de blocuri terminale I/O standard, pentru utilizare în zone fără și cu potențial exploziv, până la Zona 2. La blocurile terminale I/O albastre puteți conecta semnale suplimentare de intrare și de ieșire, din zonele cu potențial exploziv din Zonele 1 și 0. 

Parametrizarea și diagnoza se desfășoară prin intermediul unui sistem de engineering sau al tehnologiei FDT (Field Device Tool). Avantajele dvs.: operare simplă, chiar și cu trafic I/O ridicat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere