Cuplor de bus inline

Cuplor de bus pentru sistemul I/O inline

Realizați conexiunile

Integrați sistemul I/O Inline în toate rețelele obișnuite.

Înapoi la Inline - sistemul fin modular I/O

Categorii

Căutare în Cuplor de bus inline

Afişează toate produsele din această categorie

Prin selectarea liberă a cuplorului de bus, istemul I/O inline se poate integra în toate sistemele de bus de teren și rețelele ethernet obișnuite. În funcție de cuplorul de bus puteți conecta până la 63 blocuri terminale I/O (până la participanți 16 PCP).

Avantajele dvs.

  • Flexibilitte ridicată în structura stației datorită disponibilității pentru toate sistemele de bus și protocoalele de rețea obișnuite.
  • Economie de spațiu în dulapul de comandă datorită formei constructive compacte a noii carcase BK
  • Structură economică a stației datorită unei selecții de cuploare de bus cu I/O integrate pentru mașini și instalații cu câștig de semnal redus

Diverse conexiuni de rețea

Cuploarele de bus inline reprezintă legătura între sistemul inline și rețeaua supraordonată Obțineți cuploare de bus pentru următoarele protocoale de comunicații:

Rețele pentru cuplor de bus Inline

 
Inline Bks (CANopen și Profibus)

CANopen®

  • Rezistor de terminație integrat conectabil sau deconectabil prin comutator DIP
  • Compatibil cu SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Posibilitate de conectare la până la 63 de dispozitive Inline suplimentare
  • Carcasă compactă

Device/Net™

  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • Este posibilă rezervarea de domeniu I/E pentru viitoare extensii (nu necesită hardware)

EtherNet/IP™

  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • Web-Based-Management (WBM)

INTERBUS

  • Conexiuni magistrală externă cu fibră optică sau conductori din cupru
  • Conexiune cu conector ștecher inline sau D-Sub (valabil și pentru variantele cu cupru)
Modbus
  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • Web-Based-Management (WBM)
PROFIBUS
  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • DP/V1 pentru Master clasa 1 și clasa 2
PROFINET
  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • Opțional cu conexiune RJ45 sau SC-RJ

Sercos

  • Cu intrări/ieșiri digitale integrate
  • Suportă Sercos conform specificației V1.1.2

Formă compactă cu design modern

Cuplor de bus Inline cu carcasă lată de 40 mm  

Cuplor de bus Inline cu carcasă lată de 40 mm

Unul dintre cele mai compacte cuploare de bus de pe piață, cu o lățime de 40 mm, economisește spațiu în tabloul de distribuție. Pentru protocoalele CANopen® şi EtherCAT® a fost conceput deja noul factor de formă. Desigur, noile produse sunt compatibile cu tehnologii cum ar fi SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere