Sistem de relee industriale, cu conexiune cu șurub

Pentru uz universal

Pentru uz universal

Seria PR este o serie standard, utilizată la scară largă. Aceasta este compatibilă cu multe produse de pe piață.

Înapoi la Module releu electromecanice și cu semiconductor

Categorii

Căutare în Sistem de relee industriale, cu conexiune cu șurub

Afişează toate produsele din această categorie

Seria PR este un sistem modular cu relee, care este format din socluri pentru șine DIN, relee, module conectabile de intrare și de suprimare, pârghii de fixare, precum și materialul de legătură potrivit pentru toate soclurile.

Avantajele dvs.

  • Familia de relee utilizabile la nivel mondial
  • Montate complet sau disponibile ca sistem modular
  • Numeroase posibilități de combinare, pentru diferite aplicații

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere