Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Manevrare simplă în detaliu

Cablați cu conexiunea push-in  

Cablare simplă cu conexiunea push-in

Cablare simplă

grație conexiunii push-in. Acest lucru permite cablarea rapidă, fără unelte.

Butonul de deblocare pentru eliberarea conductorului poate fi operat cu o șurubelniță sau chiar cu un stilou.

Distribuție simplă a potențialului cu punțile conectabile  

Distribuție simplă a potențialului cu punțile conectabile

Distribuție simplă a potențialului

cu punțile plug-in din gama de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete. Demonstrați-vă eficiența cu accesoriile deja existente.

Împreună cu conexiunea push-in beneficiați de o cablare eficientă.

Extindere simplă la releul de timp

Modul de timp de la Phoenix Contact  

Extinderea unui modul releu la releul de timp

Modulul de timp multifuncțional, conectabil, pentru 24 V servește la extinderea unui modul releu la un releu de timp. Soclurile RIF-1 până la RIF-4 pot fi echipate cu acest modul.

Într-un interval de timp de la 0,5 secunde până la 100 de minute puteți alege dintre trei funcții de timp.

Familia completă de produse

De la RIF-0 la RIF-4 pe scurt  

Familia de produse pe scurt

Comutați curenți până la 16 A. De la relee de cuplare până la conectoarele în miniatură de schimb: familia de produse oferă, pentru fiecare aplicație, releele potrivite.

Beneficiați de un sistem uniform și permanent.

Sistem fiabil

Relee conectabile pentru o disponibilitate ridicată  

Releele conectabile pot fi schimbate rapid

Beneficiați de o disponibilitate ridicată, prin releele și modulele funcționale conectabile.

În timpul lucrărilor de service, releele pot fi înlocuite rapid. Astfel este garantată disponibilitatea mare a mașinilor și a sistemelor.

Sisteme modulare de relee - pentru flexibilitate și eficiență maximă a costurilor

Trebuie să decideți dacă doriți să combinați RIFLINE complete în mod personalizat sau dacă le doriți gata asamblate, ca modul complet.

În fiecare sistem modular toate componentele pot fi comandate separat, în funcție de aplicație. Aici sunt incluse, de asemenea, releele care sunt disponibile pentru diferite tensiuni și aplicații.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere